
LC1D40ABD
LC1D40ABD
Contactor 40A 3P Evlk 440V Ac3 24Vcc
Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el
29 enero 2021
Fuera de servicio el
29 enero 2021
LC1D40ABD no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal distancia TeSysnombre del producto TeSys Dtipo de producto o componente Conectormodelo de dispositivo LC1Daplicación de contactor Carga resistivaControl del motorcategoría de empleo AC-1AC-3AC-4número de polos 3Ppower pole contact composition 3 NOtensión asignada de empleo Power circuit: <= 690 V AC 25...400 HzPower circuit: <= 300 V DCIntensidad asignada de empleo (Ie) 60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuitpotencia del motor en kW 18.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)11 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)22 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)22 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)30 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)9 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)motor power HP (UL / CSA) 5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors30 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors10 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors30 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motorstipo de circuito de control DC standardtensión de circuito de control 24 V DCcomposición contacto auxiliar 1 NA + 1 NC[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 6 kV conforming to IEC 60947categoría de sobretensión III[Ith] Intensidad térmica convencional 10 A (at 60 °C) for signalling circuit60 A (at 60 °C) for power circuitcapacidad de conexión nominal 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947capacidad corte nominal 800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947[Icw] Intensidad de corta curación admisible 320 A 40 °C - 10 s for power circuit720 A 40 °C - 1 s for power circuit72 A 40 °C - 10 min for power circuit165 A 40 °C - 1 min for power circuit100 A - 1 s for signalling circuit120 A - 500 ms for signalling circuit140 A - 100 ms for signalling circuitcapacidad de fusible asociado 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-180 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit80 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuitimpedancia media 1.5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz for power circuittensión asignada de aislamiento Power circuit: 600 V CSA certifiedPower circuit: 600 V UL certifiedSignalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1Signalling circuit: 600 V CSA certifiedSignalling circuit: 600 V UL certifiedPower circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1endurancia eléctrica 0.7 Mcycles 60 A AC-1 at Ue <= 440 V1.5 Mcycles 40 A AC-3 at Ue <= 440 Vpotencia disipada por polo 2,4 W AC-35.4 W AC-1Front cover Consoporte de montaje PerfilPlacanormas CSA C22.2 No 14EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508certificados de producto CCCCSAGOSTULconexiones - terminales Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endPower circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²flexible without cable endPower circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²flexible without cable endPower circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²flexible with cable endPower circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²flexible with cable endPower circuit: screw connection 1 cable(s) 1…35 mm²solid without cable endPower circuit: screw connection 2 cable(s) 1…25 mm²solid without cable endpar de apriete Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver