Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys D
LC1D65ABD Schneider Electric Imagen del producto

LC1D65ABD

LC1D65ABD Schneider Electric Imagen del producto
LC1D65ABD

Contactor 65A 3P Evlk 440V Ac3-24 Vcc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    modelo de dispositivo
    LC1D
    aplicación de contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuito de alimentación: <= 300 V CC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    80 A 60 °C) a <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    65 A 60 °C) a <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    11 kW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    18,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    30 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    37 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    37 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    40 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    5 hp a 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motors
    10 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para 1 fase motors
    20 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    20 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    50 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz para 3 fases motors
    tipo de circuito de control
    CC Estándar
    tensión de circuito de control
    24 V CC
    composición contacto auxiliar
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A a <60 °C para circuito de señalización
    80 A a <60 °C para circuito de alimentación
    capacidad de conexión nominal
    140 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    250 A CC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    1000 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    capacidad corte nominal
    1000 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    520 A a <40 °C - 10 s para circuito de alimentación
    900 A a <40 °C - 1 s para circuito de alimentación
    110 A a <40 °C - 10 min para circuito de alimentación
    260 A a <40 °C - 1 min para circuito de alimentación
    100 A - 1 s para circuito de señalización
    120 A - 500 ms para circuito de señalización
    140 A - 100 ms para circuito de señalización
    capacidad de fusible asociado
    10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    125 A gG a <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    125 A gG a <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    impedancia media
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz para circuito de alimentación
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 600 V CSA certificado
    Circuito de alimentación: 600 V UL certificado
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-1
    Circuito de señalización: 600 V CSA certificado
    Circuito de señalización: 600 V UL certificado
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    endurancia eléctrica
    0,5 Mciclos 80 A AC-1 a Ue <= 440 V
    1,45 Mciclos 65 A AC-3 a Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    9,6 W AC-1
    6,3 W AC-3
    safety cover
    Con
    soporte de montaje
    Placa
    Perfil
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificados de producto
    GOST
    UL
    CCC
    CSA
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²sólido sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6
    Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
    Circuito de alimentación: 8 N.m - on conectores de tornillo EverLink BTR - cable 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuito de alimentación: 5 N.m - on conectores de tornillo EverLink BTR - cable 1…25 mm² hexagonal 4 mm
    horas de funcionamiento
    42.5...57.5 ms cierre
    16...24 ms apertura
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h a <60 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Supresor de diodo limitador de picos bidireccional integrado
    límites tensión del circuito de control
    Desconexión: 0.1...0.3 Uc CC 60 °C)
    Operativa: 0.75...1.25 Uc CC 60 °C)
    constante de tiempo
    34 ms
    alimentación de entrada en W
    19 W 20 °C)
    potencia de retención en W
    7,4 W a 20 °C
    tipo de contactos auxiliares
    tipo enlazado mecánicamente 1 NA + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
    tipo contacto de espejo 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25 ... 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión de conmutación mínima
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en desexcitación entre contacto NC y NO
    1,5 ms en excitación entre contacto NC y NO
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 cara frontal conforme a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducir la capacidad normal
    resistencia al fuego
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    retardancia al fuego
    V1 conforme a UL 94
    robustez mecánica
    Vibraciones contactor abierto: 2 Gn, 5 ... 300 Hz
    Vibraciones conector cerrado: 4 Gn, 5 ... 300 Hz
    Impactos conector cerrado: 15 Gn por 11 ms
    Impactos contactor abierto: 10 Gn para 11 ms
    alto
    122 mm
    ancho
    55 mm
    profundidad
    120 mm
    peso del producto
    0,935 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for LC1D65ABD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 24 V DC standard coil (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1D65ABD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 24 V DC standard coil (Versión 2.0)
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 593.4 KB
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 506.4 KB
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 224.2 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 (Versión 14)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 01/06/15
    Tamaño 199.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 224.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /