LC1D65AE7
LC1D65AE7
TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
Mostrar más características-
Características
Principal distancia TeSysnombre del producto TeSys Dtipo de producto o componente Conectormodelo de dispositivo LC1Daplicación de contactor Control del motorCarga resistivacategoría de empleo AC-3AC-4AC-1número de polos 3Ppower pole contact composition 3 NOtensión asignada de empleo Circuito de alimentación: <= 690 V CA 25...400 HzCircuito de alimentación: <= 300 V CCIntensidad asignada de empleo (Ie) 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuitpotencia del motor en kW 11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)18.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)motor power HP (UL / CSA) 40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motorstipo de circuito de control CA a 50/60 Hztensión de circuito de control 48 V CA 50/60 Hzcomposición contacto auxiliar 1 NA + 1 NC[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 6 kV conforme a IEC 60947categoría de sobretensión III[Ith] Intensidad térmica convencional 10 A a <60 °C para circuito de señalización80 A (at 60 °C) for power circuitcapacidad de conexión nominal 140 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1250 A CC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-11000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947capacidad corte nominal 1000 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947[Icw] Intensidad de corta curación admisible 520 A 40 °C - 10 s for power circuit900 A 40 °C - 1 s for power circuit110 A 40 °C - 10 min for power circuit260 A 40 °C - 1 min for power circuit100 A - 1 s para circuito de señalización120 A - 500 ms para circuito de señalización140 A - 100 ms para circuito de señalizacióncapacidad de fusible asociado 10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1125 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit125 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuitimpedancia media 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuittensión asignada de aislamiento Circuito de alimentación: 600 V CSA certificadoCircuito de alimentación: 600 V UL certificadoCircuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-1Circuito de señalización: 600 V CSA certificadoCircuito de señalización: 600 V UL certificadoCircuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1endurancia eléctrica 1.4 Mcycles 80 A AC-1 at Ue <= 440 V1.45 Mcycles 65 A AC-3 at Ue <= 440 Vpotencia disipada por polo 9.6 W AC-16.3 W AC-3Front cover Consoporte de montaje PlacaPerfilnormas CSA C22.2 No 14EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508certificados de producto CSACCCGOSTULconexiones - terminales Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible conCircuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible conControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endCircuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²flexible sin extremidad de cableCircuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²flexible conCircuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²flexible conCircuito de alimentación: conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²sólido sin extremidad de cableCircuito de alimentación: conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²sólido sin extremidad de cablepar de apriete Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2Power circuit: 8 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 25…35 mm² hexagonal screw head 4 mmPower circuit: 5 N.m - on EverLink BTR screw connectors - cable 1…25 mm² hexagonal screw head 4 mmhoras de funcionamiento 4...19 ms apertura12...26 ms closingnivel de fiabilidad de seguridad B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1endurancia mecánica 6 Mciclosrango de operación 3600 cyc/h a <60 °CComplementario tecnología de bobina Sin módulo supresor incorporadolímites tensión del circuito de control 0.3...0.6 Uc -40…70 °C desconexión CA 50/60 Hz0.8...1.1 Uc -40…60 °C operativa CA 50 Hz0.85...1.1 Uc -40…60 °C operativa CA 60 Hz1...1.1 Uc 60…70 °C operativa CA 50/60 Hzconsumo a la llamada 140 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)consumo al mantenimiento 13 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)disipación de calor 4…5 W at 50/60 Hztipo de contactos auxiliares tipo enlazado mecánicamente 1 NA + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1 tipo contacto de espejo 1 NC conforme a IEC 60947-4-1frecuencia del circuito de señalización 25 ... 400 Hzcorriente mínima de conmutación 5 mA para circuito de señalizacióntensión de conmutación mínima 17 V para circuito de señalizacióntiempo de no superposición 1,5 ms en desexcitación entre contacto NC y NO1,5 ms en excitación entre contacto NC y NOresistencia de aislamiento > 10 MOhm para circuito de señalizacióncompatibilidad de contacto M2código de compatibilidad LC1Dmotor power range 15…25 kW at 200…240 V 3 phases30…50 kW at 380…440 V 3 phases30…50 kW at 480…500 V 3 phasestipo de arrancador de motor Contactor directo en líneatensión de la bobina del contactor 48 V AC standardEntorno grado de protección IP IP20 cara frontal conforme a IEC 60529tratamiento de protección TH conforme a IEC 60068-2-30grado de contaminación 3temperatura ambiente -40…60 °C60…70 °C con disminucióntemperatura ambiente de almacenamiento -60…80 °Caltitud máxima de funcionamiento 0...3000 mresistencia al fuego 850 °C conforme a IEC 60695-2-1retardancia al fuego V1 conforme a UL 94robustez mecánica Vibraciones contactor abierto: 2 Gn, 5 ... 300 HzVibraciones conector cerrado: 4 Gn, 5 ... 300 HzImpactos conector cerrado: 15 Gn por 11 msShocks contactor open: 10 Gn for 11 msalto 122 mmancho 55 mmprofundidad 120 mmpeso del producto 0,86 kgUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 948 gPaquete 1 Altura 6,3 cmPaquete 1 ancho 14 cmPaquete 1 Largo 15,5 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S02Número de Unidades en el Paquete 2 10Paquete 2 Peso 9,997 kgPaquete 2 Altura 15 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmTipo de Unidad de Paquete 3 P06Número de Unidades en el Paquete 3 160Paquete 3 Peso 167,46 kgPaquete 3 Altura 77 cmPaquete 3 Ancho 80 cmPaquete 3 Largo 60 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Sin PVC SíGarantía contractual Periodo de garantía 18 Meses