Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys F
LC1F150P7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1F150P7

LC1F150P7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1F150P7

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - coil 230 V AC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys F
    tipo de producto o componente
    Conector
    modelo de dispositivo
    LC1F
    aplicación de contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    <= 690 V CA 50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    250 A 40 °C) a <= 440 V AC-1
    150 A 55 °C) a <= 440 V AC-3
    potencia del motor en kW
    75 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW a 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW a 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    90 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    100 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    40 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    22 kW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    tensión de circuito de control
    230 V CA 40...400 Hz
    Complementario
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    250 A a <40 °C
    capacidad corte nominal
    1200 A conforme a IEC 60947-4-1
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    1200 A a <40 °C - 10 s
    700 A a <40 °C - 30 s
    600 A a <40 °C - 1 min
    450 A a <40 °C - 3 min
    350 A a <40 °C - 10 min
    capacidad de fusible asociado
    160 A aM a <= 440 V
    250 A gG a <= 440 V
    impedancia media
    0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V conforme a IEC 60947-4-1
    1500 V conforme a VDE 0110 gr C
    potencia disipada por polo
    22 W AC-1
    8 W AC-3
    soporte de montaje
    Placa
    normas
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    certificados de producto
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    DNV
    BV
    RMROS
    CCC
    ABS
    CB
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: bar 2 cable(s) - sección transversal de la barra colectora: 25 x 3 mm
    Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo 1 cable(s) 120 mm²
    Circuito de alimentación: conector 1 cable(s) 120 mm²
    Circuito de alimentación: conexión con pernos
    par de apriete
    Circuito de control: 1,2 N.m
    Circuito de alimentación: 18 N.m
    límites tensión del circuito de control
    Operativa: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Desconexión: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    consumo a la llamada
    550 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    660 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    45 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    55 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    disipación de calor
    12…16 W
    horas de funcionamiento
    35 ms cierre (a Uc)
    130 ms apertura (a Uc)
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    2400 cyc/h a <55 °C
    código de compatibilidad
    LC1F
    Entorno
    grado de protección IP
    410 cara frontal con cubiertas conforme a IEC 60529
    410 cara frontal con cubiertas conforme a VDE 0106
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducir la capacidad normal
    alto
    170 mm
    ancho
    163,5 mm
    profundidad
    171 mm
    peso del producto
    3,43 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (Versión 1.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F 1000 leaflet (Versión 1.0)
    Fecha 26/11/15
    Tamaño 6.1 MB
    Fecha 26/11/15
    Tamaño 819.5 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Versión 1.0)
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1 F115...F1250 Contactors (Versión 05)
    Fecha 02/01/19
    Tamaño 6 MB
    Instruction sheet - LC1 F115...F1250 Contactors and reversing contactors (Versión 20)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Versión 1.0)
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Versión 1.0)
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 295.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 397.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /