Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys F
LC1F265M7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1F265M7

LC1F265M7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1F265M7

Contactor 3P 265A 220Vca 50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys F
    tipo de producto o componente
    Conector
    modelo de dispositivo
    LC1F
    aplicación de contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    350 A 40 °C) a <= 440 V CA AC-1
    265 A 55 °C) a <= 440 V CA AC-3
    potencia del motor en kW
    132 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    140 kW a 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    140 kW a 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    160 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    160 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    147 kW a 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    51 kW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    tensión de circuito de control
    220 V CA 40...400 Hz
    Complementario
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    350 A a <40 °C
    capacidad corte nominal
    2120 A conforme a IEC 60947-4-1
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    2200 A a <40 °C - 10 s
    1230 A a <40 °C - 30 s
    950 A a <40 °C - 1 min
    620 A a <40 °C - 3 min
    480 A a <40 °C - 10 min
    capacidad de fusible asociado
    315 A aM a <= 440 V
    400 A gG a <= 440 V
    impedancia media
    0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V conforme a IEC 60947-4-1
    1500 V conforme a VDE 0110 gr C
    potencia disipada por polo
    37 W AC-1
    21 W AC-3
    soporte de montaje
    Placa
    normas
    JIS C8201-4-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-4-1
    certificados de producto
    RINA
    RMROS
    CSA
    CB
    UL
    BV
    ABS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: bar 2 cable(s) - sección transversal de la barra colectora: 32 x 4 mm
    Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo 1 cable(s) 240 mm²
    Circuito de alimentación: conector 1 cable(s) 240 mm²
    Circuito de alimentación: conexión con pernos
    par de apriete
    Circuito de control: 1,2 N.m
    Circuito de alimentación: 35 N.m
    límites tensión del circuito de control
    Operativa: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Desconexión: 0.15...0.2 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    consumo a la llamada
    650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    10 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    disipación de calor
    8 W
    horas de funcionamiento
    40...65 ms cierre
    100...170 ms apertura
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    2400 cyc/h a <55 °C
    código de compatibilidad
    LC1F
    motor power range
    55…100 kW a 200…240 V 3 fases
    110…220 kW a 480…500 V 3 fases
    110…220 kW a 380…440 V 3 fases
    tipo de arrancador de motor
    Contactor directo en línea
    tensión de la bobina del contactor
    220 V CA Estándar
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 cara frontal con cubiertas conforme a IEC 60529
    IP20 cara frontal con cubiertas conforme a VDE 0106
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducir la capacidad normal
    alto
    203 mm
    ancho
    201,5 mm
    profundidad
    213 mm
    peso del producto
    7,44 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    TeSys Catalog (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 102.7 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-6 (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1F265M7: TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 265 A - coil 220 V AC (Versión 3.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F 1000 leaflet (Versión 1.0)
    Fecha 26/11/15
    Tamaño 6.1 MB
    Fecha 26/11/15
    Tamaño 819.5 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys F - LC.F265-400, Czech Republic (Versión 1.0)
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LX1 / LX9 FH…2 AC supply coils for LC1 F (Versión 04)
    LC1 F115...F1250 Contactors (Versión 05)
    Fecha 02/01/19
    Tamaño 6 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Versión 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 181.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactor LC1F (Versión 2.0)
    Fecha 08/09/15
    Tamaño 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /