Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre del producto
    TeSys K
    modelo de dispositivo
    LC1K
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    aplicación de contactor
    Control del motor
    Complementario
    categoría de empleo
    AC-4
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuito de señalización: <= 690 V CA 50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    6 A a <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    tipo de circuito de control
    CA a 50/60 Hz
    tensión de circuito de control
    24 V CA 50/60 Hz
    potencia del motor en kW
    1,5 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 480 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz AC-3
    3 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    composición contacto auxiliar
    1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    20 A a <50 °C para circuito de alimentación
    10 A a <50 °C para circuito de señalización
    capacidad de conexión nominal
    110 A CA para circuito de alimentación conforme a NF C 63-110
    110 A CA para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    110 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947
    capacidad corte nominal
    110 A a 415 V conforme a IEC 60947
    110 A a 440 V conforme a IEC 60947
    80 A a 500 V conforme a IEC 60947
    110 A a 220...230 V conforme a IEC 60947
    110 A a 380...400 V conforme a IEC 60947
    70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    90 A a <50 °C - 1 s para circuito de alimentación
    85 A a <50 °C - 5 s para circuito de alimentación
    80 A a <50 °C - 10 s para circuito de alimentación
    60 A a <50 °C - 30 s para circuito de alimentación
    45 A a <50 °C - 1 min para circuito de alimentación
    40 A a <50 °C - 3 min para circuito de alimentación
    20 A a <50 °C - > = 15 min para circuito de alimentación
    80 A - 1 s para circuito de señalización
    90 A - 500 ms para circuito de señalización
    110 A - 100 ms para circuito de señalización
    capacidad de fusible asociado
    25 A gG a <= 440 V para circuito de alimentación
    25 A aM para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947
    10 A gG para circuito de señalización conforme a VDE 0660
    impedancia media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz para circuito de alimentación
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a UL 508
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-5-1
    Circuito de señalización: 600 V conforme a UL 508
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    Circuito de señalización: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    consumo a la llamada
    30 VA 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    4,5 VA 20 °C)
    disipación de calor
    1,3 W
    límites tensión del circuito de control
    Operativa: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Desconexión: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5…4 mm²sólido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34…2,5 mm²flexible con
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…4 mm²sólido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm²flexible con
    rango de operación
    3600 cyc/h
    tipo de contactos auxiliares
    tipo instantáneo 1 NC
    frecuencia del circuito de señalización
    <= 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión de conmutación mínima
    17 V para circuito de señalización
    soporte de montaje
    Placa
    Perfil
    par de apriete
    1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
    1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6
    horas de funcionamiento
    10...20 ms desact. bobina y apertura NA
    10...20 ms activ. de bobina y cierre NA
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
    distancia no superpuesta
    0,5 mm
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    endurancia eléctrica
    1,3 Mciclos 6 A AC-3 a Ue <= 440 V
    robustez mecánica
    Impactos contactor cerrado, en el eje X: 10 Gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado, en el eje Y: 15 Gn por 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor cerrado, en el eje Z: 15 Gn por 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto, en el eje X: 6 Gn por 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto, en el eje Y: 10 Gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Impactos contactor abierto, en el eje Z: 10 Gn para 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    Vibraciones conector cerrado: 4 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    Vibraciones conector abierto: 2 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a IEC 60068-2-6
    alto
    58 mm
    ancho
    45 mm
    profundidad
    57 mm
    peso del producto
    0,18 kg
    Entorno
    normas
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificados de producto
    UL
    CSA
    grado de protección IP
    410 conforme a VDE 0106
    tratamiento de protección
    TC conforme a IEC 60068
    TC conforme a DIN 50016
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m sin reducir la capacidad normal
    retardancia al fuego
    V1 conforme a UL 94
    Requisito 2 conforme a NF F 16-101
    Requisito 2 conforme a NF F 16-102
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 759.2 KB
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 519.8 KB
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 257.4 KB
    CAD for LC1K0601B7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V AC coil (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1K0601B7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V AC coil (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1-K contactor (Versión 07)
    Fecha 01/06/16
    Tamaño 623.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 01/06/15
    Tamaño 213 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /