Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys K
LC1K1210M7 Schneider Electric Imagen del producto

LC1K1210M7

Green premium brand logo
LC1K1210M7 Schneider Electric Imagen del producto
LC1K1210M7
Green premium brand logo

Contactor Tripolar de 12A Con Bobina 220VCA + Contacto auxiliar 1NA

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre del producto
    TeSys K
    modelo de dispositivo
    LC1K
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    aplicación de contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    Complementario
    categoría de empleo
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuito de señalización: <= 690 V CA 50/60 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    20 A 50 °C) a <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    12 A a <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    16 A 70 °C) a 690 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    tipo de circuito de control
    CA a 50/60 Hz
    tensión de circuito de control
    220...230 V AC 50/60 Hz
    potencia del motor en kW
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    2.2 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    composición contacto auxiliar
    1 NA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    20 A a <50 °C para circuito de alimentación
    10 A a <50 °C para circuito de señalización
    capacidad de conexión nominal
    110 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947
    144 A CA para circuito de alimentación conforme a NF C 63-110
    144 A CA para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    capacidad corte nominal
    110 A a 440 V conforme a IEC 60947
    80 A a 500 V conforme a IEC 60947
    70 A a 660...690 V conforme a IEC 60947
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    115 A 50 °C - 1 s for power circuit
    105 A 50 °C - 5 s for power circuit
    100 A 50 °C - 10 s for power circuit
    75 A 50 °C - 30 s for power circuit
    55 A 50 °C - 1 min for power circuit
    50 A 50 °C - 3 min for power circuit
    80 A - 1 s para circuito de señalización
    90 A - 500 ms para circuito de señalización
    110 A - 100 ms para circuito de señalización
    25 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
    capacidad de fusible asociado
    25 A gG a <= 440 V para circuito de alimentación
    25 A aM para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947
    10 A gG para circuito de señalización conforme a VDE 0660
    impedancia media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz para circuito de alimentación
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a UL 508
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-5-1
    Circuito de señalización: 600 V conforme a UL 508
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    Circuito de señalización: 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    consumo a la llamada
    30 VA 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    4,5 VA 20 °C)
    disipación de calor
    1,3 W
    límites tensión del circuito de control
    Operativa: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Desconexión: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1,5…4 mm²sólido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34…2,5 mm²flexible con
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…4 mm²sólido
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm²flexible con
    rango de operación
    3600 cyc/h
    tipo de contactos auxiliares
    tipo instantáneo 1 NA
    frecuencia del circuito de señalización
    <= 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión de conmutación mínima
    17 V para circuito de señalización
    soporte de montaje
    Perfil
    Placa
    par de apriete
    1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
    1,3 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6
    horas de funcionamiento
    10...20 ms desact. bobina y apertura NA
    10...20 ms activ. de bobina y cierre NA
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
    distancia no superpuesta
    0,5 mm