Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys D
LC2D09BNE Schneider Electric Imagen del producto

LC2D09BNE

LC2D09BNE Schneider Electric Imagen del producto
LC2D09BNE

TeSys D Contactor inversor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D Green
    tipo de producto o componente
    Contactor de inversión
    modelo de dispositivo
    LC2D
    aplicación de contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-1
    presentación del dispositivo
    Pre-montado con barra invertida
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    9 A 60 °C) a <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    25 A 60 °C) a <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    2,2 kW a 220...230 V CA 50 Hz
    4 kW a 380...400 V CA 50 Hz
    4 kW a 415 V CA 50 Hz
    4 kW a 440 V CA 50 Hz
    5,5 kW a 500 V CA 50 Hz
    5,5 kW a 660...690 V CA 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    0,33 hp a 115 V CA 60 Hz para 1 fase motors
    1 hp a 230/240 V CA 60 Hz para 1 fase motors
    2 hp a 200/208 V CA 60 Hz para 3 fases motors
    2 hp a 230/240 V CA 60 Hz para 3 fases motors
    5 hp a 460/480 V CA 60 Hz para 3 fases motors
    7,5 hp a 575/600 V CA 60 Hz para 3 fases motors
    tipo de circuito de control
    CA a 50/60 Hz electrónica AC/DC
    CC electrónica AC/DC
    tensión de circuito de control
    24...60 V CA 50/60 Hz
    24...60 V CC
    composición contacto auxiliar
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    10 A a <60 °C para circuito de señalización
    25 A a <60 °C para circuito de alimentación
    capacidad de conexión nominal
    250 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    140 A CA para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    250 A CC para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    capacidad corte nominal
    250 A a 440 V para circuito de alimentación conforme a IEC 60947
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    105 A a <40 °C - 10 s para circuito de alimentación
    210 A a <40 °C - 1 s para circuito de alimentación
    30 A a <40 °C - 10 min para circuito de alimentación
    61 A a <40 °C - 1 min para circuito de alimentación
    100 A - 1 s para circuito de señalización
    120 A - 500 ms para circuito de señalización
    140 A - 100 ms para circuito de señalización
    capacidad de fusible asociado
    10 A gG para circuito de señalización conforme a IEC 60947-5-1
    25 A gG a <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    20 A gG a <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    impedancia media
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz para circuito de alimentación
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    Circuito de señalización: 690 V conforme a IEC 60947-1
    endurancia eléctrica
    2,4 Mciclos 8 A AC-3 a Ue <= 440 V
    0,6 Mciclos 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    1,56 W AC-1
    0,2 W AC-3
    safety cover
    Con
    tipo de interbloq.
    Mecánico
    soporte de montaje
    Perfil
    Placa
    normas
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    certificaciones
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…2,5 mm²flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6
    Circuito de alimentación: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
    Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver plano Ø 6
    Circuito de control: 1,7 N.m - on conexión tornillo de estribo - con tornillodriver Philips nº 2
    horas de funcionamiento
    45...55 ms cierre
    20...90 ms apertura
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    15 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h a <60 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Limitador de picos bidireccional integrado
    límites tensión del circuito de control
    Desconexión: <= 0.1 Uc 60 °C)
    Operativa: 0.85...1.1 Uc CA 60 °C)
    Operativa: 0.8...1.2 Uc CC 60 °C)
    consumo a la llamada
    15 VA 50/60 Hz 20 °C)
    alimentación de entrada en W
    14 W a 20 °C
    consumo al mantenimiento
    0,9 VA 20 °C) 50/60 Hz
    potencia de retención en W
    0,6 W a 20 °C
    disipación de calor
    0,6 W a 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    tipo enlazado mecánicamente 1 NA + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1
    tipo contacto de espejo 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25 ... 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión de conmutación mínima
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en desexcitación entre contacto NC y NO
    1,5 ms en excitación entre contacto NC y NO
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 cara frontal conforme a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducir la capacidad normal
    resistencia al fuego
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    retardancia al fuego
    V1 conforme a UL 94
    robustez mecánica
    Vibraciones contactor abierto: 2 Gn, 5 ... 300 Hz
    Vibraciones conector cerrado: 4 Gn, 5 ... 300 Hz
    Impactos contactor abierto: 10 Gn para 11 ms
    Impactos conector cerrado: 15 Gn por 11 ms
    alto
    77 mm
    ancho
    90 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    0,783 kg
    color
    Gris (SE GREY 6)
    Verde (SE GREEN 2)
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    TeSys D Green - Catalogue (Versión 1.0)
    Fecha 16/11/16
    Tamaño 8.4 MB
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for LC2D09BNE: TeSys D reversing contactor - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC coil (Versión 2.0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Green ebook (Versión 1.0)
    Fecha 20/10/16
    Tamaño 13.7 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC2 D.. 9 to 38 A reversing contactors with screw clamp terminals - Instruction sheet (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 9A - 1 (Versión 1.0)
    Fecha 07/10/16
    Tamaño 471.2 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 9A - 1 (Versión 1.0)
    Fecha 06/10/16
    Tamaño 328.7 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /