Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys LR97D
LR97D015B Schneider Electric Imagen del producto

LR97D015B

LR97D015B Schneider Electric Imagen del producto
LR97D015B

Rele Sobreint03-1,5A-24Vca/Ccrearmem/Aut

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    modelo de dispositivo
    LR97
    tipo de producto o componente
    Relé de sobrecarga electrónico
    aplicación del dispositivo
    Proteccion
    aplicación del relé
    Rotor bloqueado, atasco mecánico I > 3 x Isetting
    Sensibilidad a fallo de fase
    Sobrecarga Imax > Isetting
    compatibilidad del producto
    LC1D09...D38
    tipo de red
    CC
    CA
    tensión de alimentación
    24 V c.a./c.c.
    rango de ajustes de protección térmica
    0,3…1,5 A
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50...60 Hz
    soporte de montaje
    Directo en el contactor
    Perfil
    umbral de disparo
    0,3-1,3 A
    resistencia a sobretensiones
    6 kV conforme a IEC 61000-4-5
    tipo de contactos y composición
    1 C/O
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    3 A para circuito de control
    tipo de protección
    Fusible BS 3 A - para circuito de control
    Disyuntor GB2 3 A - para circuito de control
    Fusible gG 3 A - para circuito de control
    potencia máxima
    28 W a 110 V CC conforme a IEC 60947
    28 W a 220 V CC conforme a IEC 60947
    55 W a 24 V CC conforme a IEC 60947
    55 W a 48 V CC conforme a IEC 60947
    140 VA a 48 V CA conforme a IEC 60947
    360 VA a 110 V CA conforme a IEC 60947
    360 VA a 220 V CA conforme a IEC 60947
    70 VA a 24 V CA conforme a IEC 60947
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA
    Circuito de alimentación: 600 V conforme a UL
    Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    sensibilidad a fallo de fase
    < 3 s
    reame
    Reame automático 120 s fijo
    Eléctrico por interrupción de fuente de alimentación durante 0,1 s como mínimo
    Reame manual
    intervalo de tiempo
    0,2-10 s - botón O-time
    0,3-10 s - botón O-time
    0.5..30 s - botón D-time
    función de señalización
    2 LED
    conexiones - terminales
    Circuito de control: cable 1 x 1…25 mm²flexible con
    Circuito de control: cable 1 x 1…25 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: cable 1 x 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: terminal cerrado 1 x 0,34 mm²flexible con
    Circuito de control: terminal cerrado 1 x 0,75 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: terminal cerrado 2 x 1,5 mm²flexible con
    Circuito de control: terminal cerrado 2 x 2,5 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: cable 1 x 1…4 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: cable 1 x 1,5…10 mm²flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: terminal cerrado 1 x 1…4 mm²flexible con
    Circuito de alimentación: terminal cerrado 1 x 1,5…10 mm²flexible sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control: 0.6...1.2 N.m sobre terminal cerrado
    Circuito de alimentación: 2 N.m sobre cable
    alto
    67,5 mm
    ancho
    45 mm
    profundidad
    67,5 mm
    peso del producto
    0,172 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947
    IEC 60255-6
    certificados de producto
    GOST
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente
    -25…60 °C conforme a IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia al fuego
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
    resistencia a las vibraciones
    4 gn conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia dieléctrica
    2 V 50 Hz conforme a IEC 60255-5
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV en modo indirecto
    8 kV en aire
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m nivel_3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV
    perturbación radiada/conducida
    10 V conforme a EN 61000-4-6
    Clase A conforme a EN 55011
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Versión 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Versión 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Versión 1.0)
    Fecha 05/05/15
    Tamaño 2.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Versión 03)
    Fecha 01/02/11
    Tamaño 334.7 KB
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Versión 2.0)
    Fecha 06/11/18
    Tamaño 148 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /