Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   TeSys LR9
LR9F7381 Schneider Electric Imagen del producto

LR9F7381

Green premium brand logo
LR9F7381 Schneider Electric Imagen del producto
LR9F7381
Green premium brand logo

Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys LRF
    modelo de dispositivo
    LR9F
    tipo de producto o componente
    Relé electrónico de sobrecarga térmica
    aplicación del relé
    Protección del motor
    compatibilidad del producto
    LC1F800
    LC1F400...LC1F630
    tipo de red
    CA
    overload tripping class
    Clase 10 conforme a IEC 60947-4
    rango de ajustes de protección térmica
    380…630 A
    función de señalización
    Indicador de prealarma
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    límites tensión alimentación
    17…32 V
    soporte de montaje
    Directo en el contactor
    Placa
    umbral de disparo
    1,12 +/- 0,06 In desconexión conforme a IEC 60947-4-1
    resistencia a sobretensiones
    4 kV conforme a IEC 61000-4-5
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    5 A para circuito de control
    tensión asignada de empleo
    1000 V CA 50/60 Hz para circuito de alimentación conforme a VDE 0110 gr C
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 1000 V CA conforme a IEC 60947-4
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-1
    sensibilidad a fallo de fase
    Desconexión en 4 s +/- 20% conforme a IEC 60947-4-1
    reame
    Reame manual
    tipo de control
    Marcar blanco ajuste de corriente a plena carga
    Botón de prueba rojo
    Pulsador rojo Reiniciar
    Pulsador parada
    señalizaciones frontales
    Indicador deseng.
    compensación de temperatura
    -20…70 °C
    consumo de corriente
    <= 5 mA sin carga
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    maximum voltage drop
    <2,5 V estado cerrado
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable 0,75…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable 0,75…2,5 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable 0,75…4 mm² - rigidez de cable: flexible - sin extremo de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable 1…1,5 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable 1…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible - sin extremo de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable 1 mm² - rigidez de cable: sólido
    Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo M12
    par de apriete
    Circuito de control: 1.2 N.m sobre conexión tornillo de estribo
    Circuito de alimentación: 58 N.m sobre conexión tornillo de estribo
    alto
    228,8 mm
    ancho
    193 mm
    profundidad
    127,6 mm
    peso del producto
    4,16 kg
    Entorno
    normas
    VDE 0660
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    certificados de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    temperatura ambiente
    -20…55 °C conforme a IEC 60255-8
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin disminución
    resistencia al fuego
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    robustez mecánica
    Impactos: 13 Gn por 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
    Vibraciones 5...300 Hz: 2 gn conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia dieléctrica
    6 kV 50 Hz conforme a IEC 255-5
    compatibilidad electromagnética
    Resistencia frente a descarga electrostática: 6 kV en modo indirecto conforme a IEC 61000-4-2
    Resistencia frente a descarga electrostática: 8 kV en aire conforme a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de campo electromagnético de radio frecuencia radiada: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español6
    • inglés8
    • chino4
    • francés4
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 17/07/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 01/05/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 279.4 KB
    Fecha 03/07/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LR9F7381 : Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LR9F7381 : Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LR9F7381 : Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/04/20
    Descripción
    Rele Term P/Cont F 1Na+1Nc 380/ 630A
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 378 KB
    Fecha 14/12/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 398.8 KB
    Fecha 19/12/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /