Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys LT47
LT4730F7S Schneider Electric Imagen del producto

LT4730F7S

LT4730F7S Schneider Electric Imagen del producto
LT4730F7S

RELE SOBREINT 3-30A-110VCA REARME AUTO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys LT
    tipo de producto o componente
    Electrónico sobre relé de corriente
    modelo de dispositivo
    LT47
    aplicación del dispositivo
    Proteccion
    aplicación del relé
    Sobrecarga Imax > Isetting
    Sensibilidad a fallo de fase
    Rotor bloqueado, atasco mecánico I > 3 x Isetting
    [Us] tensión de alimentación nominal
    100...120 V CA
    rango de ajustes de protección térmica
    3…30 A
    tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación: 600 V CA conforme a CSA
    Circuito de alimentación: 600 V CA conforme a UL
    Circuito de alimentación: 690 V CA conforme a IEC 60947-4-1
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50...60 Hz
    soporte de montaje
    Perfil
    umbral de disparo
    3...25 A
    compatibilidad electromagnética
    Resistencia frente a descarga electrostática: 8 kV al aire libre conforme a IEC 61000-4-2
    Resistencia frente a descarga electrostática: 6 kV en modo directo conforme a IEC 61000-4-2
    Emisión conducida: clase a conforme a EN 55011
    Inmunidad a interferencia electromagnética: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
    Inmunidad ante oscilaciones rápidas: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
    Soportar sobretensiones: 6 kV conforme a IEC 61000-4-5
    Disturbios de HF: 10 V conforme a IEC 61000-4-6
    composición contacto auxiliar
    1 NA + 1 NC
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    3 A para circuito de señalización
    capacidad de fusible asociado
    3 A gG para circuito de señalización
    3 A BS para circuito de señalización
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    intervalo de tiempo
    0.5..30 s - control tipo D-tiempo
    0,3-10 s - control tipo O-tiempo
    señalizaciones frontales
    1 LED (verde)
    1 LED (rojo)
    tipo de control
    pulsador: Reiniciar
    eléctrico: Reiniciar
    conexiones - terminales
    Circuito de señalización: conexión tornillo de estribo 1 1…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible con extr. cable
    Circuito de señalización: conexión tornillo de estribo 1 1…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible sin extremo de cable
    Circuito de señalización: conexión tornillo de estribo 2 1…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible con extr. cable
    Circuito de señalización: conexión tornillo de estribo 2 1…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible sin extremo de cable
    par de apriete
    Circuito de señalización: 1,7 N.m M3.5
    alto
    70,3 mm
    ancho
    71 mm
    profundidad
    77,2 mm
    peso del producto
    0,192 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947
    IEC 60255-6
    certificados de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529
    IP20 conforme a VDE 0106
    temperatura ambiente
    -25…60 °C sin disminución conforme a IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -30…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    robustez mecánica
    Impactos: 15 Gn por 11 ms conforme a IEC 60068-2-7
    Vibraciones: 4 gn conforme a IEC 60068-2-6
    resistencia dieléctrica
    2 kV a 50 Hz conforme a IEC 60255-5
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • ucraniano
    • finés
    • húngaro
    • chino
    • danés
    • coreano
    • eslovaco
    • rumano
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • kazajo
    • lituano
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LT47 electronic over current relays (Versión 1.0)
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Versión 1.0)
    Electronic over current relays LT47 for 0.5 at 60A, with relay setting range, with reset (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys LT47 - TeSys LT47 (Versión 1.0)
    Fecha 19/05/16
    Tamaño 1.1 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LT47 Relais de surcharge électroniques instantanés (Versión 03)
    LT47 Electronic Over Current Relays (Versión 03)
    Fecha 01/02/11
    Tamaño 145.9 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Tesys LT47 (Versión 1.0)
    Fecha 15/06/10
    Tamaño 175.5 KB
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 181.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactor LC1F (Versión 2.0)
    Fecha 08/09/15
    Tamaño 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /