Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Tesys T
LT6CT1001 Schneider Electric Imagen del producto

LT6CT1001

LT6CT1001 Schneider Electric Imagen del producto
LT6CT1001

Trafo Proteccion 400 1

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    LT6CT
    tipo de producto o componente
    Transformador de corriente
    rango de compatibilidad
    TeSys T controlador de motor
    Complementario
    porcentaje de transformador de
    100/1
    clase de precisión
    Clase 5P
    factor de límite de precisión
    15
    tensión asignada de aislamiento
    690 V
    diámetro
    10 mm
    sección de cable
    300 mm²
    alto
    107 mm
    ancho
    95 mm
    profundidad
    25 mm
    peso del producto
    0,55 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60185
    BS 7626
    maximum ambient air temperature for operation
    50 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B12 Motor management systems TeSys LUTM, T (Versión 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LT6 P Multifunction protection relays (Versión 1)
    Fecha 15/03/05
    Tamaño 379 KB
    LT6 P Multifunction protection relays (Versión 1)
    Fecha 15/03/05
    Tamaño 161 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    current transformer TeSys T LT6CT (Versión 1.0)
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 241.6 KB
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 402.2 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Versión 2.0)
    Fecha 01/12/15
    Tamaño 181.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys contactor LC1F (Versión 2.0)
    Fecha 08/09/15
    Tamaño 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /