Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Tesys T
LTMR08EBD Schneider Electric Imagen del producto

LTMR08EBD

LTMR08EBD Schneider Electric Imagen del producto
LTMR08EBD

Tesys T 0,4-8A 24Vcc Ethernet Tcp/Ip

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys T
    modelo de dispositivo
    LTMR
    tipo de producto o componente
    Controlador de motor
    aplicación del dispositivo
    Monitoreo y control de equipos
    corriente de medición
    0,4…8 A
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    consumo de corriente
    56...127 mA
    límites de tensión de alimentación
    20,4…26,24 V CC
    protocolo de puerto de comunic
    Modbus TCP / EtherNet / IP
    tipo de bus
    Ethernet IEEE 802.3 interfaz, direccionamiento 0...159, velocidad de transmición 10...100 Mbit/s, RJ45 con 2 pares trenzados blind.
    Complementario
    tensión asignada de aislamiento
    690 V conforme a EN/IEC 60947-1
    690 V conforme a CSA C22.2 No 14
    690 V conforme a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV circuito de medición de corriente o tensión conforme a EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV circuito de comunicación conforme a EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV alimentación, entradas y salidas conforme a EN/IEC 60947-4-1
    resistencia a cortocircuitos
    100 kA conforme a EN/IEC 60947-4-1
    capacidad de fusible asociado
    4 A gG para salida
    0,5 A gG para circuito de control
    tipo de protección
    Fallo de fase
    Rotor bloqueado
    Protección defecto a tierra
    Protección térmica
    Sobrecarga
    Desequilibrio de fase
    Protección de polaridad inversa
    Variación del factor de potencia
    Sobrecarga (largo tiempo)
    Prot. contra sobrec. térmica
    Fluctuación de carga
    tipo de diagnóstico de red y máquina
    Grabación de eventos
    Tiempo de funcionamiento restante antes del disparo de sobrecarga
    Información de contexto de viaje
    Tiempo de espera después de un disparo de sobrecarga
    Contador de horas de funcionamiento / tiempo de funcionamiento
    Información del historial de viaje
    Grabación de fallos
    Corriente y tiempo de arranque
    Contadores de disparo de falta de fase y tierra
    Registro de mando de control de motor
    número de entrada lógica
    6
    corriente de entrada
    7 mA
    estado actual 0 garantizado
    Entrada lógica: < 5 V y <= 15 mA para 5 ms
    estado actual 1 garantizado
    Entrada lógica: <15 V y 2,,,15 mA para 15 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    corriente de carga
    5 A a 250 V CA para salida lógica
    5 A a 30 V CC para salida lógica
    potencia permisible
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 ciclos (salida)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 ciclos (salida)
    maximum operating rate
    1800 cyc/h
    tipo de contactos y composición
    1 NA + 1 NC señal de error
    3 NO
    tipo de medición
    Corriente media Iavg
    Temperatura
    Corriente de fallo de tierra
    Corriente de fase I1, I2, I3 RMS
    Desequilibrio actual
    precisión de medida
    5...15 % medición interna de corriente de fallo de tierra (para corriente > 0,1 A)
    1 % tensión (100..0,830 V)
    3 % factor potenc (cos φ > 0,6)
    5 % medición externa de corriente de fallo de tierra (< 5% o 0,01 A)
    +/- 30 min/año reloj interno
    0.02 temperatura
    1 % corriente
    5 % potencia activa y reactiva
    categoría de sobretensión
    III
    paso interpolar
    5,08 mm
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conector 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible con
    Circuito de control: conector 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conector 1 cable(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conector 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)sólido sin extremidad de cable
    Circuito de control: conector 2 cable(s) 0,2…1 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible con
    Circuito de control: conector 2 cable(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conector 2 cable(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 ... AWG 14)flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conector 2 cable(s) 0,2…1 mm² (AWG 24 ... AWG 14)sólido sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control: 0,5…0,6 N.m Plano destornillador 3 mm
    grado de contaminación
    3
    compatibilidad electromagnética
    Descarga electroestática, 3 (8 kV aire, 6 kV contac) (EN/IEC 61000-4-2)
    Campos RF radiados, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas, nivel 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Prueba de inmunidad de interruptores y caídas de tensión (70%, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Perturbaciones RF conducidas (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Sobrv. (0,5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Sobrv. (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    ancho
    91 mm
    alto
    61 mm
    profundidad
    122,5 mm
    peso del producto
    0,53 kg
    servicios web
    Servidor web
    código de compatibilidad
    LTMR
    Entorno
    normas
    IACS E10
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    certificados de producto
    CCC
    ABS
    C-Tick
    NOM
    CSA
    RMROS
    RINA
    UL
    BV
    KERI
    DNV
    GL
    EAC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ATEX
    tratamiento de protección
    12 ciclos de 24 horas conforme a EN/IEC 60068-2-30
    48 h conforme a EN/IEC 60070-2-11
    TH conforme a EN/IEC 60068
    resistencia al fuego
    650 °C conforme a EN/IEC 60695-2-12
    960 °C conforme a UL 94
    temperatura ambiente
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 2000 m sin disminución
    robustez mecánica
    Vibraciones montado en raíl simétrico: 1 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
    Vibraciones placa montada: 4 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
    Impactos aceleración de media onda sinusoidal: 15 Gn por 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    grado protección IP
    IP20
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B12 Motor management systems TeSys LUTM, T (Versión 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys T - Use in explosive atmospheres (Versión 04)
    Fecha 01/11/18
    Tamaño 826.1 KB
    TeSys T LTM R EtherNet/IP with a Third-Party PLC - Quick Start Guide (Versión 01)
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Versión 01)
    TeSys T DTM para el contenedor de FDT & Editor de lógica personalizada - Ayuda en línea (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 8 A for Ethernet TCP/IP (Versión 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 8 A for Ethernet TCP/IP (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LTMR08EBD: motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 8 A for Ethernet TCP/IP (Versión 2.0)
    Motor management system TeSys T, Ethernet motor management, Ethernet relay (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, according to IEC 60947-4-1 Ed3 (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    EDS Files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EDS file for TeSys T EIP (Versión 1.0)
    Fecha 05/06/15
    Tamaño 104.7 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys T (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 218.7 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motor management system (Versión 2.0)
    Fecha 31/03/16
    Tamaño 287.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /