Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   TeSys U
LU2B32B Schneider Electric Imagen del producto

LU2B32B

Green premium brand logo
LU2B32B Schneider Electric Imagen del producto
LU2B32B
Green premium brand logo

Base Potencia Invertida 32A 24V Ac

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys U
    modelo de dispositivo
    LU2B
    tipo de producto o componente
    Base de alimentación con inversión
    aplicación del dispositivo
    Motor control
    Motor protection
    compatibilidad del producto
    Control unit LUC.X6B
    Control unit LUC.1XB
    Control unit LUC.05B
    Control unit LUC.12B
    Control unit LUC.18B
    Control unit LUC.32B
    número de polos
    3P
    adaptación al aislamiento
    tensión asignada de empleo
    690 V CA para circuito de alimentación
    Frecuencia asignada de empleo
    40...60 Hz
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    32 A
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    32 A a <= 440 V
    23 A a 500 V
    21 A a 690 V
    categoría de empleo
    AC-44
    AC-41
    AC-43
    [Ics] poder de corte en servicio
    50 kA a 230 V
    50 kA a 440 V
    10 kA a 500 V
    4 kA a 690 V
    composición contacto auxiliar
    1 NA + 1 NC
    tipo de contactos auxiliares
    tipo contactos ligados mecánicamente (1 NA + 1 NC) conforme a IEC 60947-4-1
    tipo contacto de espejo (1 NC) conforme a IEC 60947-1
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    límites tensión del circuito de control
    14,5 V CA caída
    20...26.5 V CA en funcionamiento
    Complementario
    consumo de corriente típico
    2360 mA a 24 V CA I máximo al cerrar
    disipación de calor
    3 W para circuito de control con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1,8 W para circuito de control con LUCM
    duración de fase de erupción
    25 ms CA 50/60 Hz
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
    horas de funcionamiento
    150 ms con cambio dirección para circuito de alimentación
    35 ms apertura para circuito de control
    70 ms cierre para circuito de control
    75 ms sin cambio dirección para circuito de alimentación
    endurancia mecánica
    15 Mciclos
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    certificados de producto
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marina
    normas
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, con barrera de fase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, con barrera de fase
    tensión asignada de aislamiento
    690 V conforme a IEC 60947-6-2 (grado de polución 3)
    600 V conforme a UL 60947-4-1
    600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-6-2
    separación segura de circuito
    400 V SELV entre los circuitos de control y auxiliares conforme a IEC 60947-1, anexo N
    400 V SELV entre el circuito de control o auxiliar y el circuito principal conforme a IEC 60947-1, anexo N
    modo de fijación
    Cortado (carril DIN)
    Fijado mediante tornillo (placa)
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34…1,5 mm² flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² rígido
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm² flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…10 mm² rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…6 mm² flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…10 mm² flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…6 mm² flexible sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control: 0,8…1,2 N.m Plano destornillador 5 mm
    Circuito de control: 0,8…1,2 N.m Philips nº 1 destornillador 5 mm
    Circuito de alimentación: 1,9…2,5 N.m Plano destornillador 6 mm
    Circuito de alimentación: 1,9…2,5 N.m Philips nº 2 destornillador 6 mm
    ancho
    45 mm
    alto
    224 mm
    profundidad
    126 mm
    peso del producto
    1,27 kg
    código de compatibilidad
    LU2B
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60947-1 (panel frontal y terminales cableados)
    IP20 conforme a IEC 60947-1 (otras caras)
    IP40 conforme a IEC 60947-1 (zona conexión exterior panel frontal)
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    temperatura ambiente
    -25…60 °C con LUCM
    -25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia al fuego
    960 °C piezas soporte componentes activos conforme a IEC 60695-2-12
    650 °C conforme a IEC 60695-2-12
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a los choques
    10 gn polos de potencia abiertos conforme a IEC 60068-2-27
    15 gn polos de potencia cerrados conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (f= 5…300 Hz) polos de potencia abiertos conforme a IEC 60068-2-27
    4 gn (f= 5…300 Hz) polos de potencia cerrados conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel 3 al aire libre conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4 en contacto conforme a IEC 61000-4-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m 3 conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV clase 3 enlace serie conforme a IEC 61000-4-4
    4 kV clase 4 todos los circuitos excepto el enlace serie conforme a IEC 61000-4-4
    onda de choque no disipada
    1 kV modo serie conforme a IEC 60947-6-2
    2 kV modo común conforme a IEC 60947-6-2
    inmunidad a campos radioeléctricos
    10 V conforme a IEC 61000-4-6
    inmunidad a microcortes
    3 ms para circuito de control
    inmunidad a las inmersiones de voltaje
    0.7 / 500 ms conforme a IEC 61000-4-11
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas22
    • español18
    • inglés19
    • alemán15
    • chino15
    • francés16
    • italiano15
    • ruso15
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 01/02/20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    REVERSER (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 18/12/17
    Archivos en el documento
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 216.8 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    51.3 KB
    dwf
    8.1 KB
    dxf
    141.9 KB
    wmf
    15.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 712.2 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    164.4 KB
    dwf
    24.4 KB
    dxf
    480.2 KB
    wmf
    43.2 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 212 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1,008.3 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    230.2 KB
    dwf
    32.4 KB
    dxf
    686.2 KB
    wmf
    59.5 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1 MB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 113.9 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 129.9 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 254.1 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    59.6 KB
    dwf
    9.2 KB
    dxf
    167.1 KB
    wmf
    18.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 721 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    165.3 KB
    dwf
    24.7 KB
    dxf
    485.2 KB
    wmf
    45.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    281 KB
    dwf
    38.3 KB
    dxf
    831.6 KB
    wmf
    75.9 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    154 KB
    dwf
    22.8 KB
    dxf
    449.5 KB
    wmf
    41.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 667.9 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    154 KB
    dwf
    22.8 KB
    dxf
    449.5 KB
    wmf
    41.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.2 MB
    Fecha 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 02/12/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2B32B : Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2B32B : Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2B32B : Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Base Potencia Invertida 32A 24V Ac
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 213 KB
    Fecha 01/06/15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 189.1 KB
    Fecha 01/12/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.