Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   TeSys U
LU2MB0FU Schneider Electric Imagen del producto

LU2MB0FU

Green premium brand logo
LU2MB0FU Schneider Electric Imagen del producto
LU2MB0FU
Green premium brand logo

Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    modelo de dispositivo
    LU2MB
    tipo de producto o componente
    Bloque inversor
    montaje de dispositivo
    Direct mounting ((*))
    aplicación del dispositivo
    Motor control
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    38 A
    [Uc] control circuit voltage
    110...240 V CA 50/60 Hz
    110...220 V CC
    consumo de corriente
    1000 mA a 110...220 V CC I máximo al cerrar
    1000 mA a 110...240 V CA I máximo al cerrar
    Complementario
    tensión asignada de empleo
    690 V CA circuito de alimentación
    Frecuencia asignada de empleo
    40...60 Hz
    duración de fase de erupción
    25 ms CA
    15 ms CC
    horas de funcionamiento
    150 ms con cambio dirección
    75 ms sin cambio dirección
    normas
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, con barrera de fase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, con barrera de fase
    certificados de producto
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marina
    tensión asignada de aislamiento
    690 V conforme a IEC 60947-6-2
    600 V conforme a UL 60947-4-1
    600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforme a IEC 60947-6-2
    modo de fijación
    Extraíble
    conexiones - terminales
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,34…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 0,75…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) rígido
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,34…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) flexible con
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 0,75…1,5 mm² (externo diámetro: 3 mm) rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…10 mm² (externo diámetro: 4 mm) rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 1…6 mm² (externo diámetro: 4 mm) flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 1 cable(s) 2,5…10 mm² (externo diámetro: 4 mm) flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² (externo diámetro: 4 mm) flexible con
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1…6 mm² (externo diámetro: 4 mm) rígido
    Circuito de alimentación: conexión tornillo de estribo 2 cable(s) 1,5…6 mm² (externo diámetro: 4 mm) flexible sin extremidad de cable
    par de apriete
    Circuito de control: 0,8…1,2 N.m Plano destornillador 5 mm
    Circuito de control: 0,8…1,2 N.m Philips nº 2 destornillador 5 mm
    Circuito de alimentación: 1,9…2,5 N.m Plano destornillador 6 mm
    Circuito de alimentación: 1,9…2,5 N.m Philips nº 2 destornillador 6 mm
    ancho
    45 mm
    alto
    80 mm
    profundidad
    105 mm
    peso del producto
    0,4 kg
    código de compatibilidad
    LU2MB
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60947-1 (panel frontal y terminales cableados)
    IP20 conforme a IEC 60947-1 (otras caras)
    IP40 conforme a IEC 60947-1 (zona conexión exterior panel frontal)
    tratamiento de protección
    TH conforme a IEC 60068
    temperatura ambiente
    -25…60 °C con LUCM
    -25…70 °C con LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    temperatura ambiente
    -40…85 °C
    resistencia al fuego
    960 °C piezas soporte componentes activos conforme a IEC 60695-2-12
    650 °C conforme a IEC 60695-2-12
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia a los choques
    10 gn polos de potencia abiertos conforme a IEC 60068-2-27
    15 gn polos de potencia cerrados conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (f= 5…300 Hz) polos de potencia abiertos conforme a IEC 60068-2-27
    4 gn (f= 5…300 Hz) polos de potencia cerrados conforme a IEC 60068-2-27
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV nivel 3, al aire libre conforme a IEC 61000-4-2
    8 kV nivel 4, en contacto conforme a IEC 61000-4-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV clase 3 enlace serie conforme a IEC 61000-4-4
    4 kV clase 4 todos los circuitos excepto el enlace serie conforme a IEC 61000-4-4
    onda de choque no disipada
    1 kV modo serie conforme a IEC 60947-6-2
    2 kV modo común conforme a IEC 60947-6-2
    inmunidad a campos radioeléctricos
    10 V conforme a IEC 61000-4-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español5
    • inglés5
    • alemán2
    • chino2
    • francés2
    • italiano2
    • ruso2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    REVERSER (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.6 MB
    Fecha 14/08/13
    Archivos en el documento
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 30/09/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2MB0FU : Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2MB0FU : Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LU2MB0FU : Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    Bloque Inv 32A 110 240 Sin Conec
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 213 KB
    Fecha 01/06/15
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 189.1 KB
    Fecha 01/12/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /