Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    rango de producto
    NSX100...250
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Compact NSX250H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    interruptor automático
    Compact NSX250H
    número de polos
    3P
    corriente nominal
    250 A ( 40 °C )
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de poder de corte
    H
    poder de corte
    50 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    35 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    70 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    100 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    15 kA a 600 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
    65 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
    85 kA at 240 V CA 50/60 Hz conforming to UL 508
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN 60947-2
    Sí conforme a IEC 60947-2
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-1
    Complementario
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    20000 cycles conforming to IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    10000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    20000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    5000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    Entorno
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a IEC 62262
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.8)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versión 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for LV431404: 3P NSX250H without trip unit; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Versión 1.0)
    Fecha 11/04/18
    Tamaño 659.8 KB
    Fecha 11/04/18
    Tamaño 424.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Versión 08)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Release Notes
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic Firmware History (Versión 01)
    Fecha 11/10/18
    Tamaño 728.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.