Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    NSX100...250
    tipo de producto o componente
    Unidad de control
    rango de compatibilidad
    Compact NSX250
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    descripción polos protegidos
    3t
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    unidad de control
    Micrologic 6.2 E-M
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    LSIG
    corriente derearme
    220 A 65 °C
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo) L
    Prot.contra cortocirc.(inst.) I
    Prot.cont.cortoc. (per.corto) S
    Protección de defecto a tierra G
    Complementario
    modo de montaje
    Fijo
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz
    clase de disparo de motor
    20
    10
    5
    30
    protección de motor complementaria
    Tiempo de arranque prolongado
    Desequilibrio de intensidad
    Subcarga
    Rotor parado
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20%
    100...220 A
    tipo ajuste temporizac. larga
    Regulable 'or' no regulable
    precisión de rearme ±20% (t)
    10 s at 7.2 x Ir for trip class 10
    120 s at 1.5 x Ir for trip class 5
    20 s at 7.2 x Ir for trip class 20
    240 s at 1.5 x Ir for trip class 10
    26 s at 6 x Ir for trip class 20
    30 s at 7.2 x Ir for trip class 30
    38 s at 6 x Ir for trip class 30
    480 s at 1.5 x Ir for trip class 20
    5 s at 7.2 x Ir for trip class 5
    720 s at 1.5 x Ir for trip class 30
    13.5 s at 6 x Ir for trip class 10
    6.5 s at 6 x Ir for trip class 5
    memoria térmica
    20 minutos antes y después dedesconexión
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    unidad de control electrónica protección LS
    5...13 x Ir
    temporización
    Fijo
    [tsd] rango de ajuste de retardo a corto plazo
    0.01 s
    tipo de ajuste de rearme insta
    Fijo
    rango de ajuste de detección instantánea
    3300 A
    tipo de temporización
    Regulable 'or' no regulable
    ajuste activ. defecto tierra
    Regulable 'or' no regulable
    rango ajueste rearme fallo tierra
    Ig enable on/off
    0.2...1 x In In > 50 A
    0.3...1 x In In = 50 A
    0.6...1 x In In = 25 A
    enclavamiento selectivo de zona
    Con
    tipo de pantalla
    Pantalla LCD
    tipo de medición
    Med energía
    registro de datos
    Indic. mantenimiento
    Entorno
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-2
    certificados de producto
    CCC
    EAC
    Marina
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.8)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versión 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Versión 1.0)
    Fecha 08/06/18
    Tamaño 674 KB
    Fecha 08/06/18
    Tamaño 485.7 KB
    CAD files for LV431521: 3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100-250 CIRCUIT (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic trip units IS for circuit breaker NSX100-250 A, FPower NSX and GV7Notice dinstallation de déclencheur Micrologic pour disjoncteur NSX100-250 A, FPower NSX et GV7 (Versión 09)
    SDE adapter (Versión 05)
    Fecha 21/05/19
    Tamaño 2.1 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Release Notes
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic Firmware History (Versión 01)
    Fecha 11/10/18
    Tamaño 728.9 KB
    Micrologic 5/6 Trip Unit - Firmware Release Note (Versión 00)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.