Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Compacto
    rango de producto
    NSX400...630
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Compact NSX400N
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    interruptor automático
    Compact NSX400N
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    corriente nominal
    400 A ( 40 °C )
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de poder de corte
    N
    poder de corte
    10 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    42 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    20 kA a 600 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
    50 kA a 480 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
    85 kA at 240 V CA 50/60 Hz conforming to UL 508
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN 60947-2
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-1
    Complementario
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    15000 cycles conforming to IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    12000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V CA 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    6000 cycles 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    paso interpolar
    45 mm
    alto
    255 mm
    ancho
    140 mm
    profundidad
    110 mm
    Entorno
    normas
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    certificados de producto
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -55...85 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.8)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versión 00)
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for LV432403: 3P NSX400N without trip unit; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Versión 1.0)
    Fecha 13/09/13
    Tamaño 508.5 KB
    Fecha 13/09/13
    Tamaño 284.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX400-630 A (Versión 10)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 09/05/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Product Range: Compact NSX 400-630 (400-630 A) - EoLi (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Product environmental profile (Versión 2.0)
    Fecha 31/10/18
    Tamaño 191.7 KB
    Software - Release Notes
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic Firmware History (Versión 01)
    Fecha 11/10/18
    Tamaño 728.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.