Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   ComPact NSX
LV432816 Schneider Electric Imagen del producto

LV432816

Green premium brand logo
LV432816 Schneider Electric Imagen del producto
LV432816
Green premium brand logo

Int.S/Rele Nsx630S 4X630A 100Ka

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    rango de producto
    NSX400...630
    tipo de producto o componente
    Marco básico
    modelo de dispositivo
    Compact NSX630S
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    interruptor automático
    Compact NSX630S
    número de polos
    4P
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    corriente nominal
    630 A a 40 °C
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a IEC 60947-2
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    tipo de poder de corte
    S
    poder de corte
    100 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    120 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    90 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    25 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    100 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    120 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    65 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    90 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    12 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    12 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN 60947-2
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-1
    Complementario
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    tipo de protección
    Sin protección
    endurancia mecánica
    15000 ciclos conforme a IEC 60947-2
    endurancia eléctrica
    6000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    4000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2
    8000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    45 mm
    Entorno
    normas
    EN 60947-2
    UL 508
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    UL
    CSA
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -35…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -55…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas16
    • español8
    • inglés11
    • francés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.5 MB
    Fecha 10/02/20
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 01/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.7 MB
    Fecha 01/01/20
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    4P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    650.3 KB
    zip
    333.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 983.7 KB
    Fecha 12/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    650.3 KB
    zip
    333.3 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 90.8 KB
    Fecha 13/01/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 21/12/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 302.6 KB
    Fecha 27/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV432816 : LV432816_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV432816_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/04/20
    Descripción
    LV432816_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV432816 : LV432816_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV432816_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/04/20
    Descripción
    LV432816_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV432816 : LV432816_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV432816_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/04/20
    Descripción
    LV432816_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 54.4 KB
    Fecha 12/10/12
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 31/01/10
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 191.7 KB
    Fecha 12/10/12
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • inglés1
    Software - Release Notes
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 01/12/19
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /