Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   ComPact NSX
LV433855 Schneider Electric Imagen del producto

LV433855

Green premium brand logo
LV433855 Schneider Electric Imagen del producto
LV433855
Green premium brand logo

circuit breaker Compact NSX250N, 50 kA at 415 VAC, Micrologic 4.2 Vigi trip unit 160 A, 4 poles 4d

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Compacto
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático de protección contra fugas a tierra
    modelo de dispositivo
    VigiCompact NSX250N
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    poder de corte
    N 50 kA 415 V CA
    corriente derearme
    160 A a 40 °C
    Complementario
    número de polos
    4P
    descripción polos protegidos
    3t + N/2
    4t
    3t
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    corriente nominal
    160 A a 40 °C
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    tensión asignada de empleo
    440 V CA 50/60 Hz
    poder de corte
    90 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    90 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a EN 60947-2
    Sí conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    endurancia eléctrica
    10000 ciclos 440 V In conforme a IEC 60947-2
    20000 ciclos 440 V In/2 conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    35 mm
    instantaneous pick-up
    2400 A
    unidad de control
    Micrologic 4.2
    tipo de unidad de control
    Electrónico
    funciones de protección de unidad de disparo
    LSoIR
    tipo de protección
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Short time short-circuit protection with fixed delay
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Protección defecto a tierra
    tipo de rearme
    9 regulaciones
    precisión de rearme ±20%
    0,4...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    Fijo
    precisión de rearme ±20% (t)
    11 s a 7.2 x Ir
    16 s a 6 x Ir
    400 s a 1.5 x Ir
    memoria térmica
    20 minutos antes y después dedesconexión
    tipo de rearme
    Regulable 'or' no regulable
    unidad de control electrónica protección LS
    1.5...10 x Ir
    temporización
    Fijo
    [tsd] short-time delay pick-up
    0,02 s
    tipo de ajuste de rearme insta
    Fijo
    prot. c. fuga a tier.(tabular)
    Tipo A
    protección de fugas a tierra
    Integrado
    [I∆n] residual earth-leakage sensitive adjustment
    30 mA
    100 mA
    300 mA
    500 mA
    1 A
    3 A
    5 A
    earth leakage specific mode
    OFF using the IΔn rotary switch
    earth-leakage time delay type
    Regulable 'or' no regulable
    [Δt] earth-leakage time delay pick-up adjustment range
    0 ms
    60 ms
    150 ms
    500 ms
    1 s
    categoría de sobretensión
    Clase II
    tipo de protección desc. eléct.
    Clase II
    señalizaciones frontales
    LED preparado
    LED 90 % Ir
    LED 105 % Ir
    alto
    161 mm
    ancho
    140 mm
    profundidad
    86 mm
    Entorno
    normas
    EN 60947-2
    UL 508
    IEC 60947-2
    NEMA AB1
    certificados de producto
    CCC
    EAC
    CB
    grado de protección IP
    IP40 conforme a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 conforme a IEC 62262
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -55…85 °C
    peso del producto
    2,8 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas21
    • español13
    • inglés16
    • alemán8
    • chino8
    • francés11
    • italiano8
    • portugués8
    • ruso8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.9)
    Descripción
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.5 MB
    Fecha 10/02/20
    Descripción
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 01/01/20
    Descripción
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 01/01/20
    Descripción
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - Guía del usuario
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 12.2 MB
    Fecha 01/01/20
    Descripción
    Compact NSX100-630 - User guide
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versión 01)
    Descripción
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.7 MB
    Fecha 01/01/20
    Descripción
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 01/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 16/05/17
    Archivos en el documento
    prp.document.label.format dwg
    Tamaño 630.4 KB
    Fecha 16/05/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.9 MB
    Fecha 01/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 05/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 21/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.9 MB
    Fecha 21/12/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 305.5 KB
    Fecha 27/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 321 KB
    Fecha 24/05/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV433855 : LV433855_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV433855_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV433855_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV433855 : LV433855_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV433855_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV433855_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV433855 : LV433855_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV433855_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV433855_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 702.7 KB
    Fecha 06/11/17
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 537.3 KB
    Fecha 06/11/17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /