Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   EasyPact CVS
LV510936 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LV510936

Green premium brand logo
LV510936 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LV510936
Green premium brand logo

circuit breaker EasyPact CVS100BS, 25 kA at 415 VAC, 63 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d

Mostrar más características
LV510936 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    rango de producto
    Easypact CVS100...160
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    modelo de dispositivo
    CVS100BS
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción polos protegidos
    3R
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sin
    corriente nominal
    100 A a 40 °C
    tipo de poder de corte
    BS
    tipo de red
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    25 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    25 kA Icu a 415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    50 kA Icu a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    25 kA Icu a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    idoneidad para el seccionamiento
    Yes
    unidad de control
    TM-D
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    corriente derearme
    63 A at 40 °C
    tipo de protección
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    rango de ajustes de protección térmica
    44,1…63 A
    [Ics] poder de corte en servicio
    25 kA a 200/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    17 kA a 380/400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    13000 ciclos
    endurancia eléctrica
    4000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2
    paso interpolar
    35 mm
    indicación de contacto positivo
    tipo de rearme
    Regulable 'or' no regulable
    precisión de rearme ±20%
    0,7...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    Fijo
    tipo de ajuste de rearme insta
    Fijo
    li no regulable
    500 A
    alto
    130 mm
    ancho
    75 mm
    profundidad
    60 mm
    peso del producto
    0,78 kg
    Entorno
    tipo de protección desc. eléct.
    Clase II
    normas
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    GOST
    CCC
    CCS
    grado de protección IP
    IP40
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0,826 kg
    Paquete 1 Altura
    0,950 dm
    Paquete 1 ancho
    0,800 dm
    Paquete 1 Largo
    1,400 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.