Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   EasyPact CVS
LV516322 Schneider Electric Imagen del producto

LV516322

Green premium brand logo
LV516322 Schneider Electric Imagen del producto
LV516322
Green premium brand logo

Int. Aut. Cvs160B 25Ka Tmd125 4P4D

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Easypact CVS100 ... 250
    tipo de producto o componente
    Disyuntor
    modelo de dispositivo
    CVS160B
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    4P
    descripción polos protegidos
    4R
    posición de polo de neutro
    Izquierda
    Earth leakage protection (Vigi add on)
    Sin
    corriente nominal
    160 A a 40 °C
    tipo de poder de corte
    B
    tipo de red
    CA
    [Icu] Breaking capacity
    40 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    A
    unidad de control
    TM-D
    tipo de unidad de control
    Térmico-magnético
    corriente derearme
    125 A a 40 °C
    tipo de protección
    Prot.contra cortoc. (magnét.)
    Prot. contra sobrec. (térmica)
    Complementario
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    tipo de control
    Palanca de conmutación
    modo de montaje
    Fijo
    soporte de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Panel
    conexión inferior
    Panel
    conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforme a EN/IEC 60947-2
    rango de ajustes de protección térmica
    87,5…125 A
    [Ics] poder de corte en servicio
    15 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    40 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
    endurancia mecánica
    25000 ciclos
    endurancia eléctrica
    12000 ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
    paso interpolar
    35 mm
    indicación de contacto positivo
    ajuste protección de neutro
    1 x Ir (4R)
    tipo de rearme
    Regulable 'or' no regulable
    precisión de rearme ±20%
    0,7...1 x In
    tipo ajuste temporizac. larga
    Fijo
    tipo de ajuste de rearme insta
    Fijo
    li no regulable
    1.250 A
    alto
    161 mm
    ancho
    140 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    2,3 kg
    Entorno
    tipo de protección desc. eléct.
    Clase II
    normas
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    certificados de producto
    GOST
    IEC
    grado de protección IP
    IP40
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Easypact-CVS catalog (Versión 1.0)
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 17.3 MB
    Fecha 08/04/16
    Descripción
    Easypact-CVS catalog
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD of CVS100/160/250 4P (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    8.7 MB
    zip
    1.8 MB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 10.5 MB
    Fecha 30/11/17
    Archivos en el documento
    stp
    8.7 MB
    zip
    1.8 MB
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.2 MB
    Fecha 22/07/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV516322 : LV516322_REACH_DECLARATION
    Descripción
    LV516322_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV516322_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV516322 : LV516322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    LV516322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV516322_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    LV516322 : LV516322_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    LV516322_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    LV516322_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 447.2 KB
    Fecha 21/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 367.2 KB
    Fecha 14/07/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /