Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact MTZ
LV833753 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

LV833753

LV833753 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
LV833753

Disconnected position contact CD - for MTZ

Mostrar más características
LV833753 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    distancia
    Masterpact
    modelo de dispositivo
    CD
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    aplicación del dispositivo
    Controlar
    rango de compatibilidad
    Masterpact MTZ1 disyuntor
    Masterpact MTZ2 disyuntor
    Masterpact MTZ3 disyuntor
    composición contactos de señal
    1 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    funcionamiento contactos auxiliares
    Posición desconectada
    modo de montaje
    Extraíble
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz
    AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz
    DC-12: 0,8 A a 125 V CC
    DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC
    DC-12: 0,3 A a 150 V CC
    carga mínima
    100 mA at 24 V
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.