LV847431
LV847431
Additional SDE fault-trip indication contact - low level - for MTZ1 - drawout
Mostrar más características-
Características
Principal distancia Masterpactmodelo de dispositivo SDEtipo de producto o componente Contacto auxiliaraplicación del dispositivo Controlarrango de compatibilidad Masterpact MTZ1 disyuntorComplementario tipo de contactos auxiliares Bajo nivelcomposición contactos de señal 1 NO/NCmodo de montaje Extraíblepoder de corte 3 A DC-12 24/48 V CC0,3 A DC-12 125 V CC0,15 A DC-12 250 V CC3 A AC-12 24/48 V CA 50/60 Hz3 A AC-12 240 V CA 50/60 Hz3 A AC-12 380 V CA 50/60 Hzcarga mínima 2 mA a 15 VOffer Sustainability Reglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.