Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Masterpact MTZ
LV848276 Schneider Electric Imagen del producto

LV848276

LV848276 Schneider Electric Imagen del producto
LV848276

switch disconnector Masterpact MTZ2 16 NA, 1600 A, 3 poles, drawout

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Masterpact
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    nombre de interruptor seccionador
    Masterpact MTZ2 16 NA
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Complementario
    tipo de control
    Pulsador
    modo de montaje
    Extraíble
    soporte de montaje
    Chasis
    tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    1600 A CA 50/60 Hz 690 V
    tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforme a IEC 60947-3
    [Icw] Intensidad de corta curación admisible
    42 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    88 kA pico 220...690 V CA a 50/60 Hz
    categoría de empleo
    AC-23A
    AC-3
    performance level
    NA
    idoneidad para el seccionamiento
    Sí conforme a IEC 60947-3
    indicación de contacto positivo
    ruptura visible
    No
    endurancia mecánica
    25000 ciclos con mantenimiento conforme a IEC 60947-3
    endurancia eléctrica
    AC-23A: 10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
    paso interpolar
    115 mm
    alto
    Drawout switch disconnector without chassis: 300 mm
    ancho
    Drawout switch disconnector without chassis: 378 mm
    fondo
    Drawout switch disconnector without chassis: 300 mm
    Entorno
    peso del producto
    90 kg
    normas
    EN/IEC 60947-3
    certificados de producto
    IECEE CB Scheme
    grado de protección IP
    IP30
    grado de contaminación
    3 conforme a IEC 60947-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • croata
    • rumano
    • griego
    • neerlandés
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • turco
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC de 800 a 6300 A - Guía del usuario (Versión 02)
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - IEC Circuit Breakers and Switch-Disconnectors from 800 to 6300 A - User Guide (Versión 02)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Switch-disconnector Masterpact MTZ2 08...40 NA - 3P drawout (Versión 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LV848276: Switch disconnector Masterpact MTZ2 16 NA, 1600 A, 3 poles, drawout (Versión 2.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic X - Radio Frequency Compliance Statements (Versión 03)
    Masterpact MTZ2/MTZ3 - Drawout Circuit Breaker or Switch-Disconnector (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Videos
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MasterPact MTZ2 - How to Install the MCH Gear Motor (Versión 00)
    MasterPact MTZ2 - How to Rack in/Rack out a Drawout Device (Versión 00)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /