Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys F
LX1FF220 Schneider Electric Imagen del producto

LX1FF220

LX1FF220 Schneider Electric Imagen del producto
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    modelo de dispositivo
    LX1FF
    rango de compatibilidad
    TeSys F LC1F conector
    compatibilidad del producto
    LC1F150
    LC1F115
    tipo de circuito de control
    CA a 50/60 Hz
    tensión de circuito de control
    220...230 V CA 50 Hz
    265...277 V CA 60 Hz
    resistencia media
    28,1 Ohm a 20 °C
    inductancia de circuito cerrad
    3,44 H
    horas de funcionamiento
    23...35 ms cierre
    5...15 ms apertura
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    rango de operación
    2400 cyc/h a <55 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Sin módulo supresor incorporado
    límites tensión del circuito de control
    Desconexión: 0.35...0.55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    Operativa: 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
    consumo a la llamada
    550 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    660 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    45 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    55 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    disipación de calor
    12…16 W a 50/60 Hz
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    peso del producto
    0,43 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Versión 1.0)
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 295.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 397.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 22/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /