Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys F
LX1FL110 Schneider Electric Imagen del producto

LX1FL110

LX1FL110 Schneider Electric Imagen del producto
LX1FL110

Bobina Lc1-F630A 110V 50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    modelo de dispositivo
    LX1FL
    rango de compatibilidad
    TeSys F LC1F conector
    compatibilidad del producto
    LC1F1250
    LC1F630
    tipo de circuito de control
    CA a 40...400 Hz
    tensión de circuito de control
    110...120 V CA 40...400 Hz
    resistencia media
    6,45 Ohm erup. a 20 °C
    165 Ohm sujeción a 20 °C
    inductancia de circuito cerrad
    1,85 H
    horas de funcionamiento
    100...200 ms apertura
    40...80 ms cierre
    endurancia mecánica
    5 Mciclos
    rango de operación
    1200 cyc/h a <55 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Sin módulo supresor incorporado
    límites tensión del circuito de control
    Operativa: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Desconexión: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    consumo a la llamada
    1650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    consumo al mantenimiento
    22 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
    disipación de calor
    20 W a 40...400 Hz
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    peso del producto
    1,5 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Coils for contactor TeSys F (Versión 1.0)
    Fecha 27/05/15
    Tamaño 268.1 KB
    Fecha 27/05/15
    Tamaño 134.5 KB
    CAD file (on TraceParts) for LX1FL110: TeSys F - contactor coil - LX1FL - 110...120 V AC 40...400 Hz (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F-330 to LC1F-1250 (Versión 2.0)
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 01/07/15
    Tamaño 200.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 01/07/15
    Tamaño 202.6 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /