Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys F - Bobina contactor específico - LX9FF - 48 V CA 40...400 Hz bajo consumo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina contactor específica
    modelo de dispositivo
    LX9FF
    rango de compatibilidad
    TeSys F LC1F conector
    compatibilidad del producto
    LC1F115
    LC1F150
    tipo de circuito de control
    CA 40...400 Hz bajo consumo
    tensión de circuito de control
    48 V CA 40...400 Hz
    resistencia media
    3.03 Ohm erup. a 20 °C
    80.2 Ohm sujeción a 20 °C
    inductancia de circuito cerrad
    0.3 H
    horas de funcionamiento
    130 ms apertura
    35 ms cierre
    endurancia mecánica
    10 Mcycles
    cadencia máxima
    <= 2400 cyc/h a <= 55 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Sin módulo supresor incorporado
    límites tensión del circuito de control
    0.35...0.55 Uc a 55 °C desconexión
    0.85...1.1 Uc a 55 °C operativa
    consumo a la llamada
    690...855 VA a 20 °C 40...400 Hz
    consumo al mantenimiento
    6.6...8.1 VA a 20 °C 40...400 Hz
    disipación de calor
    5.9...7.2 W
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...55 °C
    peso del producto
    0.43 kg
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Versión 1.1)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 295.3 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Versión 1.1)
    Fecha 08/06/18
    Tamaño 397.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.