Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    modelo de dispositivo
    LXD1
    tipo de circuito de control
    CA 50/60 Hz
    tensión de circuito de control
    110 V CA 50/60 Hz
    resistencia media
    124.1 Ohm a 20 °C
    inductancia de circuito cerrad
    4.6 H
    compatibilidad del producto
    CAD
    LC1D09...D38
    LC1DT20...DT40
    endurancia mecánica
    15 Mcycles
    cadencia máxima
    3600 cyc/h a <= 60 °C
    Complementario
    tecnología de bobina
    Sin módulo supresor incorporado
    límites tensión del circuito de control
    0.3...0.6 Uc a 60 °C desconexión 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc a 60 °C operativa 50 Hz
    0.85...1.1 Uc a 60 °C operativa 60 Hz
    consumo a la llamada
    70 VA at 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
    consumo al mantenimiento
    7 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
    7.5 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    disipación de calor
    2...3 W a 50/60 Hz
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    peso del producto
    0.07 kg
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1 F330-1250 - EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 200.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys LC1F330-1250 - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 202.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.