Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Lexium 32i
LXM32IECT Schneider Electric Imagen del producto

LXM32IECT

LXM32IECT Schneider Electric Imagen del producto
LXM32IECT

control unit LXM32i - EtherCAT for Lexium 32i

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    rango de producto
    Lexium 32i ((*))
    tipo de producto o componente
    Unidad de control
    modelo de dispositivo
    LXM32i ((*))
    formato de la unidad
    Board ((*))
    número de entrada digital
    2 seguridad entrada(s) discretas
    4 lógica entrada(s) discretas
    tipo de entrada digital
    Seguridad (complemento de STO_A, complemento de STO_B
    Lógica (DI
    Complementario
    duración de muestreo
    DI: 0,25 ms discreta
    tensión de entrada digital
    24 V CC para capturar
    24 V CC para lógica
    24 V CC para seguridad
    lógica de entrada digital
    Positiva (complemento de STO_A, complemento de STO_B) a estado 0: < 5 V a estado 1: > 15 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
    Positiva (DI) a estado 0: > 19 V a estado 1: < 9 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
    Logica positiva o logica negativa (DI) a estado 0: < 5 V a estado 1: > 15 V conforme a EN/IEC 61131-2 tipo 1
    tiempo respuesta
    <= 5 ms complemento de STO_A, complemento de STO_B
    número de salida digital
    2
    tipo de salida digital
    Lógica salida(s) (SD)24 V CC
    tensión de salida digital
    <= 30 V CC
    lógica de salida digital
    Logica positiva o logica negativa (SD) conforme a EN/IEC 61131-2
    tiempo de rebote de los contactos
    <= 1 ms para complemento de STO_A, complemento de STO_B
    0.25 µs...1.5 ms para DI
    corriente de frenado
    50 mA
    tiempo respuesta en salida
    250 µs (SD) para discreta salida(s)
    tipo de señal de control
    Retroalimentación del encoder del servo motor
    tipo de protección
    Contra polaridad inversa: señal entradas
    Contra cortocircuitos: señal salidas
    función de seguridad
    Torque de seguridad fuera de la función seguridad, integrado
    nivel de seguridad
    SIL 3 conforme a EN/IEC 61508
    PL = e conforme a ISO 13849-1
    interface de comunicación
    EtherCAT, integrado
    tipo de conector
    RJ45 para Modbus
    M12 para EtherCAT
    método de acceso
    Esclavo
    interfaz física
    RS485 multipunto de 2 cables para Modbus
    velocidad de transmisión
    9600, 19200, 38400 bps para bus longitud de 0…40 m para Modbus
    número de direcciones
    1…127 para CANopen, CANmotion
    1…247 para Modbus
    LED de estado
    Tensión del servoaccionamiento: 1 LED (rojo)
    Error: 1 LED
    RUN: 1 LED
    compatibilidad electromagnética
    Llevó a cabo EMC conforme a EN 55011 clase A grupo 1
    Llevó a cabo EMC conforme a EN 55011 clase A grupo 2
    Llevó a cabo EMC conforme a EN/IEC 61800-3 entorno 2 categoría C3
    Llevó a cabo EMC conforme a IEC/EN 61800-3, categoria C2
    Inmunidad EMC conforme a IEC/EN 61800-3 ambientes 1 e 2
    Inmunidad EMC nivel_3 conforme a EN/IEC 61000-4-2
    Inmunidad EMC nivel_3 conforme a EN/IEC 61000-4-3
    Inmunidad EMC nivel_3 conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Inmunidad EMC nivel_4 conforme a EN/IEC 61000-4-4
    EMC irradiado conforme a EN 55011 clase A grupo 2
    EMC irradiado conforme a IEC/EN61800-3 categ C3
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m sin reducir la capacidad normal
    > 1000...3000 m con condiciones
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    peso del producto
    0,637 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    certificados de producto
    TÜV
    RoHS
    CSA
    UL
    marcado
    CE
    grado de protección IP
    IP65
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…150 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico (f= 3…13 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms conforme a EN/IEC 60028-2-27
    grado de contaminación
    2 conforme a EN/IEC 61800-5-1
    característica medioambiental
    Clases 3C1 conforme a IEC 60721-3-3
    humedad relativa
    Clase 3K3 (5 a 85 %) sin condensación conforme a IEC 60721-3-3
    temperatura ambiente
    0…50 °C conforme a UL
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lexium 32i integrated servo drives (Versión 3.0)
    Fecha 24/01/18
    Tamaño 1.9 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lexium 32i ECT and BMi Integrated Servo Drive System, User Guide (Versión 01)
    Lexium 32i ECT y BMi Sistema de servoaccionamiento integrado, Manual (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for LXM32IECT: control unit LXM32i - EtherCAT for Lexium 32i (Versión 2.0)
    EPLAN Macros for Lexium 32i (Versión 1.0)
    Fecha 09/07/14
    Tamaño 20.5 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TUEV Nord Certificate LXM32i Controller & Modules BMI motors (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lexium 32i Integrated AC Servo Drive DoC (Versión 1.2)
    Firmware - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Firmware_LXM32IECT (Versión 01.08.02)
    Fecha 05/09/19
    Tamaño 896.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LXM32i... Communication interfaces, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LXM32i... Communication interfaces, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /