Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Arran. Comp Direc. B.Res 0,18-2,4A 24Vcc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys H
    modelo de dispositivo
    LZ1H
    tipo de producto o componente
    Arrancador ultracompacto
    tipo de arrancador de motor
    Directo en línea
    número de polos
    3P
    tensión asignada de empleo
    500 V CA
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    2.4 A at 500 V AC-51
    2.4 A at 500 V AC-53A
    2.4 A at 500 V AC-51 mounting side by side
    2.4 A at 500 V AC-53A mounting side by side
    rango de ajustes de protección térmica
    0.18...2.4 A
    potencia del motor en kW
    0.37 kW at 220 V AC with power factor : 0.65
    0.37 kW at 230 V AC with power factor : 0.65
    0.75 kW at 380 V AC with power factor : 0.65
    0.75 kW at 400 V AC with power factor : 0.65
    0.75 kW at 415 V AC with power factor : 0.65
    0.75 kW at 440 V AC with power factor : 0.65
    1.1 kW at 500 V AC with power factor : 0.65
    potencia del motor en CV
    0.5 hp at 200 V AC
    0.5 hp at 230 V AC
    1 hp at 460 V AC
    [Uc] tensión del circuito de control
    24 V CC
    overload tripping class
    Class 10A conforming to IEC 60947-4-2
    Complementario
    contactos auxiliares disponibles en cada contactor
    1 C/O fault signalling
    límites tensión del circuito de control
    19.2...30 V DC
    consumo de corriente
    <= 40 mA at 24 V DC
    reame
    Manual
    Electrical reset
    Automatic reset
    Durabilidad eléctrica
    30 Mcycles
    cadencia máxima
    120 cyc/mn AC-51 50 % ON
    6 cyc/mn AC-53A 50 % ON
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Carril DIN
    conexiones - terminales
    Spring clamp terminals 1 cable 0.2...2.5 mm² - cable stiffness: rigid
    Spring clamp terminals 1 cable 0.25...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Spring clamp terminals 1 cable 0.2...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    certificaciones
    CE
    CULus
    normas
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    grado de contaminación
    2
    ancho
    22.5 mm
    alto
    99 mm
    profundidad
    114.5 mm
    peso del producto
    212 g
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente
    -25...70 °C sin reducir la capacidad normal
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
    Disponible
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Ultra-compact 22.5 mm motor starters - catalogue 2015- 2016 (Versión 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Versión 5.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - User Guide (Versión 01)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 2.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys direct slim motor starter screw connection (Versión 1.0)
    CAD files for LZ1H2X43BD: TeSys H direct slim motor starter push in connection (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB TeSys H - TeSys H (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 1.8 MB
    CCC Cert TeSys H - LZ1H-LZ8H (Versión 1.0)
    Fecha 14/07/18
    Tamaño 516.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - Instruction Sheet (Versión 03)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys H - LZ1H-LZ2H (Versión 1.0)
    Fecha 10/11/17
    Tamaño 51.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SLIM STARTER - TESYS H - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 11/12/17
    Tamaño 155.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.