Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys H
LZ2H2X4BD Schneider Electric Imagen del producto

LZ2H2X4BD

LZ2H2X4BD Schneider Electric Imagen del producto
LZ2H2X4BD

Arranque Comp. C/Invers. 0,18-2,4A 24Vcc

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys H
    modelo de dispositivo
    LZ2H
    tipo de producto o componente
    Inversor de arranque ultracompacto
    tipo de arrancador de motor
    Directo en línea
    número de polos
    3P
    tensión asignada de empleo
    500 V CA
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    2,4 A a 500 V AC-51
    2,4 A a 500 V AC-53A
    2,4 A a 500 V AC-51 montaje lado a lado
    2,4 A a 500 V AC-53A montaje lado a lado
    rango de ajustes de protección térmica
    0,18…2,4 A
    potencia del motor en kW
    0,37 kW a 220 V CA 0,65
    0,37 kW a 230 V CA 0,65
    0,75 kW a 380 V CA 0,65
    0,75 kW a 400 V CA 0,65
    0,75 kW a 415 V CA 0,65
    0,75 kW a 440 V CA 0,65
    1,1 kW a 500 V CA 0,65
    potencia del motor en CV
    0,5 hp a 200 V CA
    0,5 hp a 230 V CA
    1 hp a 460 V CA
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CC
    overload tripping class
    Clase 10A conforme a IEC 60947-4-2
    Complementario
    contactos auxiliares disponibles en cada contactor
    1 C / O señalización de error
    límites tensión del circuito de control
    19,2 ... 30 V CC
    consumo de corriente
    <= 40 mA a 24 V CC
    reame
    Manual
    Reame automático
    Reame eléctrico
    Electrical durability
    30 Mciclos
    rango de operación
    120 ciclos/mn AC-51 50 %
    6 ciclos/mn AC-53A 50 %
    modo de montaje
    Por clips
    soporte de montaje
    Carril DIN
    conexiones - terminales
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 0,2…2,5 mm² - rigidez de cable: rígido
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 0,25…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible - con extr. cable
    Conexión tornillo de estribo 1 cable 0,2…2,5 mm² - rigidez de cable: flexible - sin extremo de cable
    par de apriete
    0,5…0,6 N.m plano Ø 2,5 mm destornillador 3 mm
    certificaciones
    CULus
    CE
    normas
    UL 60947-4-1
    IEC 60947-4-2
    tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV
    grado de contaminación
    2
    ancho
    22,5 mm
    alto
    99 mm
    profundidad
    114,5 mm
    peso del producto
    212 g
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente
    -25…70 °C sin disminución
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • checo
    • portugués
    • alemán
    • ruso
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • danés
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Ultra-compact 22.5 mm motor starters - catalogue 2015- 2016 (Versión 1.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A3 Compact motor starters - TeSys H (Versión 5.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - User Guide (Versión 01)
    Fecha 01/04/16
    Tamaño 2.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for LZ2H2X4BD: Reversing Starter TeSys H 0,75kW-400V control 24VDC (Versión 3.0)
    TeSys direct slim motor starter screw connection (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC Cert TeSys H - LZ1H-LZ8H (Versión 1.0)
    Fecha 28/06/16
    Tamaño 516.8 KB
    CB TeSys H - TeSys H (Versión 1.0)
    Fecha 22/02/16
    Tamaño 1.8 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys H Motor Starter - Instruction Sheet (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SLIM STARTER - TESYS H - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 14/10/15
    Tamaño 155.1 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /