Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Paneles laterales de fijación interior Spacial SF - 1.200 x 600 mm

NSY2SPI126

NSY2SPI126 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
2 paneles laterales fijos desde el armario, lo que ayuda a evitar el acceso de personas no autorizadas.
Muy útil en espacios públicos.
Material: Acero
Finalizar: Pintado con resina de poliéster epoxi
Color: RAL 7035 gris
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA