Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Spacial SF
NSYAS800 Schneider Electric Imagen del producto

NSYAS800

NSYAS800 Schneider Electric Imagen del producto
NSYAS800

Soporte De Calado 3200A 800

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Espacial
    categoría de accesorio
    Accesorio de soporte
    tipo de producto o componente
    Barra de apoyo
    Application
    De múltiples fines
    Aplicación Prisma
    ubicación de montaje
    Parte inferior
    posición b. distr.
    Vertical
    rango de compatibilidad
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    Spacial SFP
    Prisma PH
    SFM Espacial
    Complementario
    conexión cubículo-dispositivo
    Linergy LGYE lateral barra colectora
    Linergy BS lateral barra colectora
    composición del dispositivo
    elementos de fijación
    1 soporte de barra aislante
    1 soporte de metal
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Barra de apoyo: plástico
    Soporte de metal: acero
    modo de fijación
    Por elemento de fijación - marco inferior del recinto lugar
    alto
    66 mm
    ancho
    Centros de fijación: 750 mm
    Nominal: 800 mm
    fondo
    39 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Spacial SFM compartimentado -Cuadros de distribución para Centros de Control de Motores Fijos (Versión 2.0)
    Spacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Versión 3.0)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 2.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format -Setting support (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /