Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Climasys CE
NSYCEA36 Schneider Electric Imagen del producto

NSYCEA36

NSYCEA36 Schneider Electric Imagen del producto
NSYCEA36

Int.Lataireaire36W/K 230V50/60Hz

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    ClimaSys CE
    tipo de producto o componente
    Intercambiador aire aire
    mounting type
    Lados del recinto
    potencia de enfriamiento
    36 W Potencia es igual a potencia específica por DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complementario
    Flow rate
    Circuito externo: 570 m3/h
    Circuito interno: 570 m3/h
    tipo de control
    Termostato
    rango de ajuste de temperatura
    5…60 °C
    temperatura ambiente
    Fuera de la carcasa: 5…55 °C
    Nature of the fluid
    Aire
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    corriente nominal
    0,7 A
    consumo de potencia en W
    160 W
    alto
    Externo: 771 mm
    ancho
    Externo: 316 mm
    fondo
    Externo: 103 mm
    peso del producto
    10 kg
    Noise level
    62 dB conforme a EN / ISO 3746
    tipo de protección
    Protección térmica: T 1 A
    material
    Acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    Entorno
    grado de protección IP
    IP2xC (IP externa)
    IP55 (IP interno)
    certificados de producto
    CE
    directivas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
    2006/42 / CE - Máquinas
    normas
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-2-40
    EN 60335-1
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas15
    • español11
    • inglés9
    • alemán5
    • chino5
    • francés5
    • italiano5
    • ruso5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 07/05/18
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Tamaño pdf
    Tamaño 103.3 MB
    Fecha 07/07/17
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    41.4 MB
    pdf
    16.1 MB
    Descripción
    Gestión térmica. ClimaSys DT y EffiClima
    Tamaño zip
    Tamaño 57.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Archivos en el documento
    pdf
    41.4 MB
    pdf
    16.1 MB
    Descripción
    Gestión térmica. ClimaSys DT y EffiClima
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 15.7 MB
    Fecha 07/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 15.6 MB
    Fecha 07/05/18
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Descripción
    Thermal management system. ClimaSys DT and EffiClima inside
    Tamaño zip
    Tamaño 56.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Archivos en el documento
    pdf
    40.5 MB
    pdf
    16 MB
    Descripción
    Thermal management system. ClimaSys DT and EffiClima inside
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño dxf
    Tamaño 835.3 KB
    Fecha 25/05/15
    Tamaño dxf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 21/05/15
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 03/05/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYCEA36_REACH_DECLARATION
    Descripción
    NSYCEA36_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    NSYCEA36_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYCEA36_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    NSYCEA36_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    NSYCEA36_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYCEA36_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    NSYCEA36_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    NSYCEA36_ROHS_DECLARATION
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas1
    • español2
    • inglés2
    • alemán2
    • francés2
    • italiano2
    • ruso2
    Software - Released
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.4)
    Descripción
    Thermal Calculation Software
    Tamaño exe
    Tamaño 75.9 MB
    Fecha 05/12/19
    Descripción
    Thermal Calculation Software
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /