Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Climasys CE
NSYCEA50 Schneider Electric Imagen del producto

NSYCEA50

NSYCEA50 Schneider Electric Imagen del producto
NSYCEA50

Int.Lataireaire50W/K 230V50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    ClimaSys CE
    tipo de producto o componente
    Intercambiador aire aire
    mounting type
    Lados del recinto
    potencia de enfriamiento
    50 W Potencia es igual a potencia específica por DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complementario
    Flow rate
    Circuito externo: 600 m3/h
    Circuito interno: 600 m3/h
    tipo de control
    Termostato
    rango de ajuste de temperatura
    5…60 °C
    temperatura ambiente
    Fuera de la carcasa: 5…55 °C
    Nature of the fluid
    Aire
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    corriente nominal
    0,7 A
    consumo de potencia en W
    160 W
    alto
    Externo: 771 mm
    ancho
    Externo: 316 mm
    fondo
    Externo: 103 mm
    peso del producto
    10 kg
    Noise level
    62 dB conforme a EN / ISO 3746
    tipo de protección
    Protección térmica: T 1 A
    material
    Acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    Entorno
    grado de protección IP
    IP2xC (IP externa)
    IP55 (IP interno)
    certificados de producto
    CE
    directivas
    2006/42 / CE - Máquinas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
    normas
    EN 60204-1
    EN 60335-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-2-40
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NSYCEA50 CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 1.8 MB
    NSYCEA50 CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 835.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCEA50: ClimaSys Exchanger air-air 50W/K side mounted with T (Versión 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-air 50 W/K side mounted with thermostat (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Air/air heat exchanger for electrical enclosures (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /