Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Climasys CE
NSYCEA80 Schneider Electric Imagen del producto

NSYCEA80

NSYCEA80 Schneider Electric Imagen del producto
NSYCEA80

Int.Lat Aireaire80W/K 230V50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    ClimaSys CE
    tipo de producto o componente
    Intercambiador aire aire
    mounting type
    Lados del recinto
    potencia de enfriamiento
    80 W Potencia es igual a potencia específica por DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complementario
    Flow rate
    Circuito externo: 1050 m3/h
    Circuito interno: 1050 m3/h
    tipo de control
    Termostato
    rango de ajuste de temperatura
    5…60 °C
    temperatura ambiente
    Fuera de la carcasa: 5…55 °C
    Nature of the fluid
    Aire
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    corriente nominal
    1,1 A
    consumo de potencia en W
    240 W
    alto
    Externo: 1260 mm
    ancho
    Externo: 317 mm
    fondo
    Externo: 148 mm
    peso del producto
    17 kg
    Noise level
    64 dB conforme a EN / ISO 3746
    tipo de protección
    Protección térmica: T 2 A
    material
    Acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    Entorno
    grado de protección IP
    IP2xC (IP externa)
    IP55 (IP interno)
    certificados de producto
    CE
    directivas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
    2006/42 / CE - Máquinas
    normas
    EN 60335-1
    EN 60204-1
    EN 60335-2-40
    EN/ISO 12100
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NSYCEA80 CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 950.2 KB
    NSYCEA80 CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 2 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCEA80: ClimaSys Exchanger air-air 80W/K side mounted with T (Versión 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-air 80 W/K side mounted with thermostat (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Air/air heat exchanger for electrical enclosures (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /