Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Climasys CE
NSYCEW6K Schneider Electric Imagen del producto

NSYCEW6K

NSYCEW6K Schneider Electric Imagen del producto
NSYCEW6K

Int.Aire-Agua 6000W 230V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    ClimaSys CE
    tipo de producto o componente
    Intercambiador aire-agua
    mounting type
    Lados del recinto
    potencia de enfriamiento
    6000 W
    Complementario
    presión
    8 bar para agua
    caída de presión
    0,5 bar
    flujo de agua
    Circuito interno: 800 L/hr
    Flow rate
    Circuito externo: 1450 m3/h
    tipo de control
    Termostato
    rango de ajuste de temperatura
    20…46 °C
    temperatura ambiente
    Fuera de la carcasa: 1…70 °C
    Dentro de la carcasa: 20…60 °C
    fluido controlado (Tabular)
    Agua
    tipo de conexión de fluido
    G 1/2 (hembra)
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    corriente nominal
    0,71 A
    consumo de potencia en W
    160 W
    alto
    Externo: 1500 mm
    ancho
    Externo: 450 mm
    fondo
    Externo: 163 mm
    peso del producto
    40 kg
    Noise level
    69 dB conforme a EN / ISO 3746
    tipo de protección
    Protección térmica: T 2 A
    material
    Acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforme a IEC 60529 (en el circuito interno)
    IP55 conforme a IEC 60529 (en el circuito externo)
    certificados de producto
    CE
    directivas
    2006/42 / CE - Máquinas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
    normas
    EN 60204-1
    EN 60335-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-2-40
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Under investigation
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for NSYCEW6K: ClimaSys Exchanger air-water 6000W sides of enclosure (Versión 2.0)
    NSYCEW6K CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 1 MB
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-water side mounted - 6000W at 230V (Versión 1.0)
    NSYCEW6K CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 25/05/15
    Tamaño 1.4 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Air/water heat exchanger for electrical enclosures (Versión 03)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP- ClimaSys CE (A/W Heat Exchangers) (Versión 1.0)
    Fecha 10/06/14
    Tamaño 168.2 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ClimaSys CE (A/W Heat Exchangers) - PEP (Versión 1.0)
    Fecha 28/07/14
    Tamaño 165.4 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /