Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Climasys CU
NSYCU1K2 Schneider Electric Imagen del producto

NSYCU1K2

NSYCU1K2 Schneider Electric Imagen del producto
NSYCU1K2

Clim.Lat 1200W 230V 50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    CU
    tipo de producto o componente
    Unidad de enfriamiento
    mounting type
    Lateral
    tipo de instalación
    Interior
    destino del producto
    Para cofret
    modo de montaje
    Mediantetornillos
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    número de red de fases
    1 fase
    potencia de enfriamiento
    1250 W 50/60 Hz L35-L35
    910 W 50/60 Hz L35-L50
    Complementario
    alto
    999 mm
    ancho
    405 mm
    fondo
    237 mm
    corriente nominal
    3,8 A
    corriente de entrada
    11 A
    consumo de potencia en W
    650 W a 50/60 Hz, L35-L35
    760 W a 50/60 Hz, L35-L50
    coeficiente de eficiencia energética
    1,9
    tipo de control
    Controlador electrónico
    rango de ajuste de temperatura
    20…55 °C a 50 Hz
    20…50 °C a 60 Hz
    temperatura ambiente
    Dentro de la carcasa: 20…46 °C
    Máximo: 55 °C
    Fuera de la carcasa: 20…55 °C a 50 Hz
    Fuera de la carcasa: 20…50 °C a 60 Hz
    Noise level
    65 dB conforme a EN / ISO 3746
    presión
    25 bar
    Flow rate
    Circuito interno: 570 m3/h a 50/60 Hz
    Circuito externo: 860 m3/h a 50/60 Hz
    peso del producto
    38 kg
    Tipo de gas refrigerante
    R134a (0,38 kg)
    Type of filter
    Filtro de circuito externo opcional
    tipo de protección
    Protección térmica: T 6 A
    Prot.contra cortoc. (magnét.):
    material
    Acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    Entorno
    certificados de producto
    CE
    directivas
    2006/95 / CE - Directiva de baja tensión
    2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética
    2006/42 / CE - Máquinas
    normas
    EN/ISO 12100
    EN 378
    EN 60335-1
    EN 60204-1
    EN 60335-2-40
    grado de protección IP
    IP34 conforme a IEC 60529 (en el circuito interno)
    IP55 conforme a IEC 60529 (en el circuito externo)
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • checo
    • portugués
    • alemán
    • ruso
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NSYCU1K2 CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 26/05/15
    Tamaño 1.2 MB
    NSYCU1K2 CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 26/05/15
    Tamaño 15.3 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Versión 1.0)
    Fecha 16/04/19
    Tamaño 104.6 MB
    CAD file (on TraceParts) for NSYCU1K2: ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1250W at 230 V (Versión 2.0)
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1250W at 230 V (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cooling unit for electrical enclosures (Versión 01)
    Fecha 02/04/14
    Tamaño 11.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /