Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Ventilador 165M3/H 230V Ip54

NSYCVF165M230PF

Caudal libre con filtro estándar de 156 m3/h a 50 Hz y 193 m3/h a 60 Hz.
14.3 W 50 Hz, 16.3 W 60 Hz.
Conecte los terminales mediante un conector faston.
Dimensiones del corte de 223 x 223 mm.
Dimensiones externas: 268 x 248 x 104 mm.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Green Premium™
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.