Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Ventilador Techo 570M3 / H 115V

NSYCVF570M115MF

Clasificación de protección de entrada: IP54 de acuerdo con IEC 60529.
Certificación: UL (cURus)
Instalación: Instalación y extracción desde el exterior.
Energía eléctrica: 85 W
Nivel de ruido: 64 dB (A).
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Green Premium™
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.