Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Spacial SF
NSYEC124 Schneider Electric Imagen del producto

NSYEC124

NSYEC124 Schneider Electric Imagen del producto
NSYEC124

Entrada Cables Ciega 1200X400 Sf

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Espacial
    tipo de producto o componente
    Placa de prensaestopas
    categoría de accesorio
    Accesorio de gestión de cables
    Application
    De múltiples fines
    rango de compatibilidad
    Spacial SF
    ubicación de montaje
    Parte inferior del recinto
    tipo de prensaestopa
    Estándar
    entrada de cable
    Llanura
    composición del dispositivo
    elementos de fijación
    1 plato
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero galvanizado
    Complementario
    alto
    30 mm
    ancho
    Nominal: 1200 mm
    Útil: 1016 mm
    fondo
    Nominal: 400 mm
    Real: 315 mm
    grosor
    1,5 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto verde premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 21/12/15
    Tamaño 349.6 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Versión 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Versión 1.6)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 21/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /