Bandeja fija de 30x482x390mm para armario de An 600 x L 500mm - Carga máx. 50 kg
NSYFXT6050
Discontinuado el:9 nov 2023
NSYFXT6050 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Spacial SF: Fijación directa a la estructura.
Spacial SFX: La instalación es posible solo con rieles transversales universales, consulte la página 274.
Spacial SM: Fijación mediante perfiles adaptación y travesaños universales 40 mm (1 fila) en posición vertical.
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
21
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.