
Bandeja fija de 30x682x290mm para armario de An 800 x L 400mm - Carga máx. 50 kg
NSYFXT8040
Discontinuado el: 9 nov 2023
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
NSYFXT8040 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Spacial SF: Fijación directa a la estructura.
Spacial SFX: La instalación es posible solo con rieles transversales universales, consulte la página 274.
Spacial SM: Fijación mediante perfiles adaptación y travesaños universales 40 mm (1 fila) en posición vertical.
Provisto de interruptores para mejorar la circulación de aire dentro.
Material: Acero
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA