Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Spacial SF
NSYID226 Schneider Electric Imagen del producto

NSYID226

NSYID226 Schneider Electric Imagen del producto
NSYID226

Puerta Interior Sf Sm 2200X600

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    Espacial
    categoría de accesorio
    Accesorio del recinto
    tipo de producto o componente
    Puerta
    Application
    De múltiples fines
    ubicación de montaje
    Panel
    rango de compatibilidad
    Spacial SF
    Spacial SM
    composición del dispositivo
    1 puerta
    1 asa
    elementos de fijación
    2 cierres
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    material
    Chapa acero
    color
    Gris (RAL 7035)
    acabado de superficie
    Polvo de epoxi-poliéster
    Tipo de bloqueo
    Bloqueo doble de 3 mm
    número de cerraduras
    2
    ajuste
    Ajustable en profundidad cada 25 mm
    tipo de puerta
    Llano interior
    lado de apertura de la puerta
    HORS DICO (1)
    carga máxima
    15 kg/m²
    alto
    Nominal: 2200 mm
    Real: 2065 mm
    ancho
    Nominal: 600 mm
    Real: 500 mm
    fondo
    19,5 mm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format - Spacial SF/SM plain internal door - H2200xW600 mm (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 21/12/15
    Tamaño 349.6 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM online (Versión 1.6)
    Software - Digital Rule Spacial SF, SM (Versión 1.6)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /