Carátula troquelada Spacial SF/SM - 150 x 600 mm - atornillada
NSYMUC156
Discontinuado el:9 nov 2023
NSYMUC156 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Cubiertas metálicas troqueladas para tablero de distribución modular (1 módulo = 18 mm).
Placa de cubierta de interruptor atornillada,
Adecuado para módulos de 150 o 200 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.