Gira la imagen para ampliar
Bastidor Fijo 19P 47U
NSYRCK47
Rack diseñado para instalación en gabinetes con un ancho de 600 mm.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm.
Material: Acero revestido de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
51
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.