
1 videos
Bastidor Piv. Descentr. 19P 31U
NSYRSW31
Discontinuado el: 8 feb 2024
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
NSYRSW31 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 800 mm.
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.
Apertura máxima: 130° (opción de apertura a 180° con bisagras de 180°).
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
178 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
