Bastidor Piv. Descentr. 19P 40U

NSYRSW40

notification_ok
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 800 mm.
notification_ok
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
notification_ok
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
notification_ok
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.
notification_ok
Apertura máxima: 130° (opción de apertura a 180° con bisagras de 180°).

Environmental Data

Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
209 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
information_stroke
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA
  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies