
Bastidor pivotante de 19" Spacial SF/SM - 1.400 x 600 mm - 27 módulos
NSYRSW627
Discontinuado el: 12 may 2023
- ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?
El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.
- ¿Necesita más ayuda?
Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.
NSYRSW627 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 600 mm.
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.
Apertura máxima: 130°.